TPS3780

正在供货

采用小型 µSON 封装的漏极开路、低功耗双通道电压检测器

产品详情

Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, 1.182, 1.188 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, 1.182, 1.188 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 多个滞后选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽 (TPS3779) 和开漏 (TPS3780) 输出选项
  • 提供 µSON 和 SOT23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器应用
  • 便携式医疗设备
  • 楼宇自动化
  • 机顶盒
  • 固态硬盘
  • 笔记本和台式计算机
  • 便携式和电池供电类产品
  • 电源排序应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 多个滞后选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽 (TPS3779) 和开漏 (TPS3780) 输出选项
  • 提供 µSON 和 SOT23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器应用
  • 便携式医疗设备
  • 楼宇自动化
  • 机顶盒
  • 固态硬盘
  • 笔记本和台式计算机
  • 便携式和电池供电类产品
  • 电源排序应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3779 和 TPS3780 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。 SENSE1 和 SENSE2 输入包含滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。 此系列产品提供 0.5%,1%,5% 或 10% 的不同出厂设定滞后选项。

TPS3779 和 TPS3780 具有可通过一个外部电阻分压器配置的可调感测 (SENSE) 输入。 当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。 当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件具有 2µA(典型值)
的超低静态电流,并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式应用。 TPS3779 和 TPS3780 的工作电压范围为 1.5V 至 6.5V,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS3779 和 TPS3780 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。 SENSE1 和 SENSE2 输入包含滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。 此系列产品提供 0.5%,1%,5% 或 10% 的不同出厂设定滞后选项。

TPS3779 和 TPS3780 具有可通过一个外部电阻分压器配置的可调感测 (SENSE) 输入。 当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。 当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件具有 2µA(典型值)
的超低静态电流,并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式应用。 TPS3779 和 TPS3780 的工作电压范围为 1.5V 至 6.5V,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS3760 正在供货 具有感应功能、超低静态电流和延迟的 65V 过压或欠压监控器 Single channel reset IC with wider supply voltage range and more output topology options

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS37xx 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 7月 7日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
EVM 用户指南 TPS3780EVM-154 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 4月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3780EVM-154 — TPS3780 评估模块

The Texas Instruments TPS3780EVM-154 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3780 Low Power, Dual Voltage Detector. The EVM contains two dual voltage detectors with different hysteresis options and header connectors for easy connection to external test and (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3780A PSpice Transient Model

SBVM460.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780A Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM491.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780B PSpice Transient Model

SBVM461.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780B Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM490.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780C PSpice Transient Model

SBVM458.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780C Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM488.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780D PSpice Transient Model

SBVM459.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3780D Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM489.ZIP (2 KB) - PSpice Model
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
TIDEP-0091 — 功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计

TIDEP-0091 重点介绍了如何在储液箱液位探测应用、位移传感器、4 至 20mA 传感器和其他低功耗应用中对 IWR14xx 76 至 81GHz 毫米波传感器进行功耗优化,从而以高精度和超低功耗进行距离检测。在这些应用中,系统通常以一根低压数据线运行,该数据线提供的功率低于运行功耗。占空比调控对于降低平均功耗以满足功率输入限制而言至关重要。可以通过使用 MSP432 对 IWR14xx 器件进行外部占空比调控以进行周期性检测,从而实现功耗优化。此外,该参考设计还提供了用于一维距离检测的示例配置。

了解有关使用 77GHz 毫米波检测液位的更多信息 (SPYY004)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项
USON (DRY) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频