TPS3780-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 采用小型封装的双通道检测器
- 高精度阈值和滞后:1.0%
- 低静态电流:2µA(典型值)
- 可调节检测电压:最低至 1.2V
- 5% 和 10% 滞后选项
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 推挽 (TPS3779-Q1) 和开漏 (TPS3780-Q1) 输出选项
- 采用 SOT-23 封装
应用
- 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 信息娱乐和仪表板
- 电源排序 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。该器件提供了两种不同的出厂设置滞后选项:5% 或 10%。
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 配有可调节的 SENSEx 输入。这些输入可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。
该器件的超低静态电流为 2µA(典型值),并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式 输出电压电平信号。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS37xx-Q1 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 28日 |
功能安全信息 | TPS3780-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点