TPS3779

正在供货

采用小型 µSON 封装的推挽式、低功耗双路电压检测器

产品详情

Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, 1.182, 1.188 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, 1.182, 1.188 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 0 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 多个滞后选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽 (TPS3779) 和开漏 (TPS3780) 输出选项
  • 提供 µSON 和 SOT23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器应用
  • 便携式医疗设备
  • 楼宇自动化
  • 机顶盒
  • 固态硬盘
  • 笔记本和台式计算机
  • 便携式和电池供电类产品
  • 电源排序应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 多个滞后选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽 (TPS3779) 和开漏 (TPS3780) 输出选项
  • 提供 µSON 和 SOT23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器应用
  • 便携式医疗设备
  • 楼宇自动化
  • 机顶盒
  • 固态硬盘
  • 笔记本和台式计算机
  • 便携式和电池供电类产品
  • 电源排序应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3779 和 TPS3780 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。 SENSE1 和 SENSE2 输入包含滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。 此系列产品提供 0.5%,1%,5% 或 10% 的不同出厂设定滞后选项。

TPS3779 和 TPS3780 具有可通过一个外部电阻分压器配置的可调感测 (SENSE) 输入。 当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。 当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件具有 2µA(典型值)
的超低静态电流,并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式应用。 TPS3779 和 TPS3780 的工作电压范围为 1.5V 至 6.5V,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS3779 和 TPS3780 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。 SENSE1 和 SENSE2 输入包含滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。 此系列产品提供 0.5%,1%,5% 或 10% 的不同出厂设定滞后选项。

TPS3779 和 TPS3780 具有可通过一个外部电阻分压器配置的可调感测 (SENSE) 输入。 当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。 当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件具有 2µA(典型值)
的超低静态电流,并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式应用。 TPS3779 和 TPS3780 的工作电压范围为 1.5V 至 6.5V,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS37xx 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 7月 7日
应用简报 工厂自动化和控制应用的电压和处理器监控解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 30日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
技术文章 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日
技术文章 Why monitoring voltages matters PDF | HTML 2015年 6月 17日
EVM 用户指南 TPS3780EVM-154 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 4月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3780EVM-154 — TPS3780 评估模块

The Texas Instruments TPS3780EVM-154 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3780 Low Power, Dual Voltage Detector. The EVM contains two dual voltage detectors with different hysteresis options and header connectors for easy connection to external test and (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3779A PSpice Transient Model

SBVM484.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779A Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM485.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779B PSpice Transient Model

SBVM480.ZIP (97 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779B Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM481.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779C PSpice Transient Model

SBVM486.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779C Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM487.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779D PSpice Transient Model

SBVM482.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3779D Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM483.ZIP (2 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项
USON (DRY) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频