TPS3705
- 具有 200ms 固定延时时间的上电复位发生器(无需外部电容器)
- 精密电源电压监控器:2.5V、3V、 3.3V 和 5V
- 与 MAX705 至 MAX708 系列引脚对引脚兼容
- 集成看门狗时间(仅限 TPS3705-xx)
- 用于电源故障或低电池电量警告的电压监控器
- 50µA 最大电源电流
- 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
- 温度范围:−40°C 至 85°C (TPS3705-33 为 −40°C 至 125°C)
TPS370x-xx 系列微处理器电源电压监控器主要为 DSP 以及基于其他处理器的系统提供电路初始化和时序监控。
上电期间,如果电源电压 V DD 大于 1.1V, RESET 就会生效。因此,只要 V DD 保持在阈值电压 V IT+ 以下,电源电压监控器就会监测 V DD,并使 RESET 保持有效状态。当电源电压降到阈值电压 V IT– 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 V IT–。
该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 以及 5V 电源电压而设计。这些电路采用 8 引脚 MSOP 或标准 SOIC 封装。TPS370x-xx 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS370x-xx 具有电源故障检测功能的处理器监控电路 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 5月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点