TPS3701
- 宽电源电压范围:1.8V 至 36V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
- 低静态电流:7µA(典型值)
- 高阈值精度:
- 工作温度范围内精度为 0.75%
- 0.25%(典型值)
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:
- SOT-6
TPS3701 宽电源电压窗口检测器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的精密比较器和两个额定电压为 25V 的漏极开路输出(OUTA 和 OUTB),用于过压和欠压检测。可将 TPS3701 用作一个窗口电压检测器,也可以作为两个单独的电压监控器;使用外部电阻器设定监控电压。
当 INA 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTA 被驱动为低电平;当 INA 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTA 被驱动为高电平。当 INB 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTB 被驱动为低电平;而 INB 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTB 被驱动为高电平。TPS3701 的两个比较器均内置有滞后特性,可抑制噪声,避免触发错误,从而确保运行输出稳定。
TPS3701 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南: PDF
计算工具
SLUC425 — TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator
支持的产品和硬件
产品
监控器和复位 IC
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00394 — 双电源路径多路复用器参考设计
许多系统要求备用电池在断电时提供电源。在不导致显著的效率降级或高昂成本的情况下在主电源和备用电池电源之间切换是一个棘手的挑战。该设计能够以低于现有器件的成本为使用 12V 电压轨且具有备用电池的系统提供高精度、低电流解决方案。
参考设计
TIDA-00396 — 高精度窗口电压监视器
此应用为典型 24 V 电压轨提供高精度过压和欠压标志,并且组件数量极少。高压 VDD 输入可以承受高达 36 V 电压,允许宽泛的输入电压差异。总电流消耗小于 20 uA。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点