TPS3430
- 出厂编程的精密看门狗计时器:
- 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
- 看门狗禁用功能
- 用户可编程看门狗超时
- 用户可编程看门狗复位延迟
- 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 开漏输出
- 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
- 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
TPS3430 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立窗口看门狗计时器,适用于 各种应用。 TPS3430 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。
TPS3430 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 7日 |
应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
应用手册 | BCM 中的开路负载检测和跛行模式功能 | 英语版 | 2019年 8月 30日 | |||
技术文章 | Voltage supervisor requirements for e-meter applications | PDF | HTML | 2019年 1月 18日 | |||
技术文章 | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 2019年 1月 10日 | |||
应用简报 | Latching a Watchdog Timer | 2018年 8月 26日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS3430EVM Window Watchdog Timer With Programmable Timeout Delay User's Guide | 2018年 7月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3430EVM — 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块
The TPS3430 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3430 device. TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable window watchdog and programmable reset delay for a wide variety of applications. This device is used to monitor watchdog input from (...)
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点