主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 2.1A 电子保险丝

产品详情

Ron (typ) (mΩ) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 2.1 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Features Analog current monitor Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
Ron (typ) (mΩ) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 2.1 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Features Analog current monitor Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 4.5V 至 18V 电压保护
  • 集成 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大绝对电压 20V
  • 1A 至 2.1A 可调电流 ILIMIT
  • 支持反向电流阻断
  • 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
  • 内置热关断
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装尺寸 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • 风扇控制
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4.5V 至 18V 电压保护
  • 集成 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大绝对电压 20V
  • 1A 至 2.1A 可调电流 ILIMIT
  • 支持反向电流阻断
  • 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
  • 内置热关断
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装尺寸 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • 风扇控制
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2592xx 系列电子熔丝是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。

电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT 引脚,以确保达到适当的输出斜坡速率。

许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS2592 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源。

TPS2592xx 系列电子熔丝是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。

电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT 引脚,以确保达到适当的输出斜坡速率。

许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS2592 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2592Zx 具有阻断 FET 控制功能的 4.5V 至 18V 电子熔丝 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 12月 31日
用户指南 TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) 2013年 11月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS2592ZA Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM961B.ZIP (82 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC571 TPS2592xx Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2592AA 4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝 TPS2592AL 4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝 TPS2592BA 4.5V 至 6.1V、28mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS2592BL 4.5V 至 6.1V、28mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS2592ZA 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 2.1A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。
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
PMP9730 — 具有同步整流功能的通用交流输入、12V/3A 单级 PFC 反激参考设计

PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器,使其从通用交流输入生成隔离式 12V@3A 输出。此设计采用 UCC28910 初级侧调节反激式转换器来产生 VDD 偏置轨,并采用 UCC24610 进行次级侧同步整流。因此,该设计为需要隔离式总线电压、良好功率因数和高效率的系统(如电机驱动器)提供了优秀的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频