主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝

TPS2592AA 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS25924 正在供货 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 Supports greater maximum continuous output current.

产品详情

Ron (typ) (mΩ) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 13.8 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 3.7 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Overvoltage response Clamp Features Analog current monitor Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
Ron (typ) (mΩ) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 13.8 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 3.7 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Overvoltage response Clamp Features Analog current monitor Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 12V 保护 - TPS2592Ax
  • 5V 保护 – TPS2592Bx
  • 集成的 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 20V 的绝对最大电压
  • 可编程电流限值(准确度 ±15%)
  • 阻断 FET 驱动器
  • 固定过压设置
  • 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)
  • 12V 保护 - TPS2592Ax
  • 5V 保护 – TPS2592Bx
  • 集成的 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 20V 的绝对最大电压
  • 可编程电流限值(准确度 ±15%)
  • 阻断 FET 驱动器
  • 固定过压设置
  • 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

TPS2592xx 系列 eFuse 是采用微型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 借助于极少的外部组件和多重保护模式,它们可在过载、短路、电压浪涌、过多涌入电流和反向电流情况发生时为器件提供稳健耐用的保护。 设定电流限值电平只需一个外部电阻器,此电阻器具有 ±15% 的典型准确度。 过压事件由内部钳位电路限制在一个安全的固定最大值,而无需外部组件。 TPS2592Ax 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS2592Bx 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定的电压斜升要求的情况下,提供了一个可由一个单个电容器进行编程的 dV/dT 引脚,以确保适当的输出斜升速率。 诸如 SSD 的很多系统,绝对不允许累积电容能量经 FET 体二极管转储回一个电压下降或短接总线。 BFET 引脚就是用于这样系统的引脚。 一个外部 NFET 可与 TPS2592xx 输出和 BFET 驱动的栅极“背靠背”连接。 当 TPS2592xx 被禁用时,此时,两个方向上的电流均被停止。 TPS2592xL 部件将在一个故障后锁存关闭,而 TPS2592xA 部件将尝试在热关闭复位后重新启动。

TPS2592xx 系列 eFuse 是采用微型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 借助于极少的外部组件和多重保护模式,它们可在过载、短路、电压浪涌、过多涌入电流和反向电流情况发生时为器件提供稳健耐用的保护。 设定电流限值电平只需一个外部电阻器,此电阻器具有 ±15% 的典型准确度。 过压事件由内部钳位电路限制在一个安全的固定最大值,而无需外部组件。 TPS2592Ax 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS2592Bx 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定的电压斜升要求的情况下,提供了一个可由一个单个电容器进行编程的 dV/dT 引脚,以确保适当的输出斜升速率。 诸如 SSD 的很多系统,绝对不允许累积电容能量经 FET 体二极管转储回一个电压下降或短接总线。 BFET 引脚就是用于这样系统的引脚。 一个外部 NFET 可与 TPS2592xx 输出和 BFET 驱动的栅极“背靠背”连接。 当 TPS2592xx 被禁用时,此时,两个方向上的电流均被停止。 TPS2592xL 部件将在一个故障后锁存关闭,而 TPS2592xA 部件将尝试在热关闭复位后重新启动。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有过压保护和阻断场效应晶体管(FET) 控制的5V/12V 电子熔丝(eFuse) 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 7月 26日
证书 TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020年 4月 10日
证书 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
用户指南 TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) 2013年 11月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS2592AA Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM883B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC571 TPS2592xx Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2592AA 4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝 TPS2592AL 4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝 TPS2592BA 4.5V 至 6.1V、28mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS2592BL 4.5V 至 6.1V、28mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS2592ZA 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 2.1A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP9773 — 参考设计 - 采用 TPS61088 支持快速充电 2.0 的 USB 电源

此参考设计用于为希望通过单节锂离子电池或 2.7V 和 4.4V 之间的电源来支持 Quick Charge 2.0 的 USB 端口供电。它包含最高支持 12V 输出的升压转换器 TPS61088、提供短路保护的 12 E-fuse TPS2592AA,以及可根据 Quick Charge 2.0 标准调节输出电压的充电接口 IC CHY100。可支持 5V&3A、9V&2A 和 12V&1.5A 输出功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频