主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS25926

正在供货

4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 13.8 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 5 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 13.8 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 5 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 12V 电子熔丝 – TPS25926x
  • 5V 电子熔丝 – TPS25925x
  • 集成 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定过压钳位:
    • 6.1V 钳位 - TPS25925x
    • 15V 钳位 - TPS25926x
  • 2A 至 5A 可调电流 ILIMIT(精度为 ±15%)
  • 可编程 VOUT 转换率,欠压锁定 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

  • 12V 电子熔丝 – TPS25926x
  • 5V 电子熔丝 – TPS25925x
  • 集成 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定过压钳位:
    • 6.1V 钳位 - TPS25925x
    • 15V 钳位 - TPS25926x
  • 2A 至 5A 可调电流 ILIMIT(精度为 ±15%)
  • 可编程 VOUT 转换率,欠压锁定 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

TPS25925x/6x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。 电流限制水平可通过单个外部电阻进行设置,设定电流限值的精度典型值为 ±15%。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜率。

TPS25925x/6x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。 电流限制水平可通过单个外部电阻进行设置,设定电流限值的精度典型值为 ±15%。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS2597 正在供货 具有精确电流监视器和瞬态过流消隐功能的 2.7V 至 23V、7A、9.8mΩ 电子保险丝 eFuse with higher current, lower RON, and smaller package for better power density.
功能与比较器件相似
TPS2595 正在供货 采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝 This product has improved performance and a lower price.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25925x/6x 简易的 5V/12V 电子熔丝保护开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 29日
证书 TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020年 4月 10日
证书 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 2015年 8月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS259250-61EVM — TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块

TPS259250-61EVM 展示了 TPS25925/6 系列电熔丝保护开关的功能,TPS25925/6 电熔丝是采用极小封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行编程,而设定的电流限制具有 ±18% 的典型精度。内部钳位电路可将过压事件限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 为 5V (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS259260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMB85B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS259261 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMB86B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC570 TPS2592xx Design Calculator.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25923 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。
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
TIDA-00331 — 高精度功率限制解决方案

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01466 — 适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计

该参考设计是一款经过优化的电源,专门用于为超声波成像系统的八个 16 通道接收 AFE IC 供电。该设计使用单芯片直流/直流转换器 + LDO 组合稳压器将每个 LDO 输入设置为恰好高于压降电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少部件数,同时最大限度地提高效率。此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统时钟频率同步,从而帮助系统设计人员应用简单的滤波技术来消除接地回路上的电源开关噪声或使用扩频时钟来降低 EMI。此外,该设计实现了电子保险丝器件,从而提供一种简单灵活的过流保护方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计

此参考设计提供了一个用于实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这可通过对两个射频采样 ADC 进行时序交错来实现。交错需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现相移。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树,该时钟树通过 LMX2594 宽带 PLL、LMK04828 合成器以及抖动清除器来实现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP12082 — 三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计

PMP12082 是一种具有三相输入 (80VAC~280VAC) 和三路输出(7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA)的偏置电源参考设计。UCC28701 初级侧调节控制器适用于具有双输出绕组的共源共栅 MOSFET 反激式转换器。一个绕组通过 TPS259261 限流器提供 7V/1.4A 输出,并通过 TPS560200 后稳压降压转换器级提供 3.3V/500mA 输出。另一个输出绕组通过 TLV1117-33 LDO 提供 3.3V/300mA 输出。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频