TPS25910
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有可编程浪涌压摆率的 3V 至 18V 高电流负载开关

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS25910 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2015年 8月 25日
TPS25910 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2015年 8月 25日
TPS25910 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 9月 7日

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
***占位符*** TUSB542EVM 评估模块和开发板
TPS25910 高电流负载开关评估模块 TPS25910EVM-088 评估模块和开发板
TUSB320 评估模块 (EVM) TUSB320EVM 评估模块和开发板
TUSB320-HA-EVM TUSB320-HA-EVM 评估模块和开发板
TUSB320-LA-EVM TUSB320-LA-EVM 评估模块和开发板
TUSB322 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块 TUSB322EVM 评估模块和开发板
具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块 3220DFP-DGLEVM 评估模块和开发板
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板

参考设计

支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 微型底座评估模块 (EVM) 提供了完整的 USB Type-C 底座参考解决方案,包括音频、USB 数据、供电和视频。该 EVM 采用 2 英寸 × 4 英寸的小外形,可通过 USB Type-C PD 主端口支持拉电流和灌电流供电功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS25910 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。