主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25820

正在供货

具有 VCONN 的 USB Type-C™ 电源控制器和 1.5A 电源开关

产品详情

Function Type-C Type CC controller Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role DFP Internal power path 5 V 1.5 A Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type CC controller Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role DFP Internal power path 5 V 1.5 A Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
  • CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
  • 连接器连接/断开的检测
  • 超高速极性确定
  • VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
  • Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
  • 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
  • 满足 USB 限流要求
    • 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
    • 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
  • CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
  • IEC/UL 证书
    • US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
      AMD1:2009, AMD2:2013
    • US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
  • USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
  • CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
  • 连接器连接/断开的检测
  • 超高速极性确定
  • VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
  • Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
  • 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
  • 满足 USB 限流要求
    • 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
    • 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
  • CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
  • IEC/UL 证书
    • US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
      AMD1:2009, AMD2:2013
    • US-33102-UL: IEC 62368-1:2014

TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。

在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。

TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。

在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5A 源控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 11日
技术文章 Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency PDF | HTML 2018年 4月 10日
用户指南 TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 11月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25820EVM-835 — 具有 USB 专用端口控制器的 TPS25820 USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关 EVM

TPS25820 评估模块 (TPS25820EVM-835) 包含用于 TPS25820 的评估和基准电路,TPS25820 是一款简单易用的 USB Type-C 控制器,集成了 1.5A 额定电流 USB VBUS 电源开关。此器件符合 USB Type-C 规范中定义的源要求,并使用源状态机检测 USB Type-C 器件的连接/分离、连接方向以及所连接器件类型。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-PD-TKT-EVM 具有使用 TPS65987D 和 TPS25820 的有用 USB-C PD 调试工具

USB-C-PD-TKT-EVM 是一款采用 TPS65987DDJ 默认配置的 USB Type-C PD 评估模块。它允许用户使用配置 4 和配置 2 分别开发高达 60W 和 45W 的各种功率分布。另外,它还具有可通告高达 1.5A 电流的 USB Type-A 转 Type-C 转换器、两个测试板 Type-C 插头转 Type-C 插座和 Type-C 插座转 Type-C 插座。
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
WSON (DSS) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频