TPS25810A-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 T:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
- 连接器连接或断开的检测
- 配置通道 (CC) STD、1.5A、3A 电流能力通告
- 超高速极性的确定
- VBUS 应用和放电
- VCONN 应用于电子标记电缆
- 音频和调试附件的识别
- 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
- 三个输入电源选项
- IN1:USB 充电电源
- IN2:VCONN 电源
- AUX:器件电源
- 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
- 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 固定 3.4A ILIM (±7.1%)
- 数字电缆补偿,IOUT ≥ 1.95A
- 封装:20 引脚 WQFN (3mm × 4mm) (1)
(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准
TPS25810A-Q1 器件一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。此器件通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来发现连接的 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 器件,它会向 VBUS 供电,并将可选 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,它还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。当连接 Type-C 音频附件或调试附件时,TPS25810A-Q1 可以识别并报告此连接。
未连接 USB 负载时,TPS25810A-Q1 器件从 AUX 引脚上消耗的电流小于 0.7µA(典型值)。未连接 UFP 时,此器件通过使用 UFP 输出对 5V 高功率电源进行禁用,从而可在 S4 和 S5 系统功耗状态下进一步实现系统节能。在此模式下,该器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 和 S5)下为系统微控制器供电。
TPS25810A-Q1 器件集成了一个 34mΩ 电源开关,且无论 Type-C 电流通告级别为何,均具有固定的 3.4A 电流限制。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。CS 输出用于实现负载电流大于 1.95A 的数字电缆补偿。电缆补偿也称为线路压降补偿,是将 USB 电源的电压降补偿到 UFP 负载的一种手段。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS25810A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00987 — 具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C 端口参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。