TPS25810A-Q1 (正在供货)

汽车类 USB Type-C DFP 控制器和电源开关

汽车类 USB Type-C DFP 控制器和电源开关 - TPS25810A-Q1
 

描述

TPS25810A-Q1 器件一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。此器件通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来发现连接的 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 器件,它会向 VBUS 供电,并将可选 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,它还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。当连接 Type-C 音频附件或调试附件时,TPS25810A-Q1 可以识别并报告此连接。

未连接 USB 负载时,TPS25810A-Q1 器件从 AUX 引脚上消耗的电流小于 0.7µA(典型值)。未连接 UFP 时,此器件通过使用 UFP 输出对 5V 高功率电源进行禁用,从而可在 S4 和 S5 系统功耗状态下进一步实现系统节能。在此模式下,该器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 和 S5)下为系统微控制器供电。

TPS25810A-Q1 器件集成了一个 34mΩ 电源开关,且无论 Type-C 电流通告级别为何,均具有固定的 3.4A 电流限制。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。CS 输出用于实现负载电流大于 1.95A 的数字电缆补偿。电缆补偿也称为线路压降补偿,是将 USB 电源的电压降补偿到 UFP 负载的一种手段。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 T:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
  • 连接器连接或断开的检测
  • 配置通道 (CC) STD、1.5A、3A 电流能力通告
  • 超高速极性的确定
  • VBUS 应用和放电
  • VCONN 应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件的识别
  • 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
  • 三个输入电源选项
    • IN1:USB 充电电源
    • IN2:VCONN 电源
    • AUX:器件电源
  • 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
  • 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定 3.4A ILIM (±7.1%)
  • 数字电缆补偿,IOUT ≥ 1.95A
  • 封装:20 引脚 WQFN (3mm × 4mm) (1)

(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送

 
Function
Power Role
Data Role
Internal Power Path
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TPS25810A-Q1 TPS25810-Q1
CC Controller
Power Switch   
CC Controller
Power Switch   
Source    Source   
DFP    DFP   
5V 3A Source
5V 600mA VCONN   
5V 3A Source
5V 600mA VCONN   
0.7    0.7   
  No   
  Yes   
-40 to 125    -40 to 105   
Automotive    Automotive   
DFP    DFP   
WQFN    WQFN