主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET Data role DFP Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET Data role DFP Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 通过 USB PD 2.0 认证(TID 编号 1030004)并符合 USB PD 3.0 标准的供电器件
  • 可通过引脚选择传输电压
    • 5V、9V、12V 和 15V
    • 5V、9V、15V 和 20V
  • 可通过引脚选择峰值功率设置
    • 8 个选项,取值范围为 18W 至 100W
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 外部 N 沟道 MOSFET 控制
    • 3 引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开时的静态电流低于 10µA
  • 端口连接指示器
  • 用于双端口应用的自定向端口电源管理 功能
  • 通过 USB PD 2.0 认证(TID 编号 1030004)并符合 USB PD 3.0 标准的供电器件
  • 可通过引脚选择传输电压
    • 5V、9V、12V 和 15V
    • 5V、9V、15V 和 20V
  • 可通过引脚选择峰值功率设置
    • 8 个选项,取值范围为 18W 至 100W
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 外部 N 沟道 MOSFET 控制
    • 3 引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开时的静态电流低于 10µA
  • 端口连接指示器
  • 用于双端口应用的自定向端口电源管理 功能

TPS25740B 是完全符合 USB 电力输送 (PD) 2.0 标准且得到认证的解决方案,可用作 USB 电源 Type-C™PD. 无需固件或外部微控制器,将其连接至电路板即可使用。因此方便使用并可以最大限度地缩短上市时间。该器件可提供 4 种电压,电压和功率最高可达
20V/100W。TPS25740B 可使用 CC 引脚自动处理所有 USB PD 协商和握手,并可使用 CTLx 引脚选择电源电压。使用 PCTRL 引脚可以动态降低宣传的功率以便启用端口电源管理。TPS25740B 集成了 OVP、OCP、ESD、UVLO、OTSD 和 VBUS 放电功能,从而能够减小解决方案尺寸和节省成本,实现安全可靠的产品设计。TPS25740B 可控制适用于 VBUS 开关的 N 通道 MOSFET,相较于需要 P 通道 MOSFET 的解决方案更节省系统成本。TPS25740B 的超低待机功耗使之更易于达到能效标准和延长移动设备中的电池寿命 应用。

未连接设备时,TPS25740B 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器 (DVDD) 输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚 (GD)。

TPS25740B 是完全符合 USB 电力输送 (PD) 2.0 标准且得到认证的解决方案,可用作 USB 电源 Type-C™PD. 无需固件或外部微控制器,将其连接至电路板即可使用。因此方便使用并可以最大限度地缩短上市时间。该器件可提供 4 种电压,电压和功率最高可达
20V/100W。TPS25740B 可使用 CC 引脚自动处理所有 USB PD 协商和握手,并可使用 CTLx 引脚选择电源电压。使用 PCTRL 引脚可以动态降低宣传的功率以便启用端口电源管理。TPS25740B 集成了 OVP、OCP、ESD、UVLO、OTSD 和 VBUS 放电功能,从而能够减小解决方案尺寸和节省成本,实现安全可靠的产品设计。TPS25740B 可控制适用于 VBUS 开关的 N 通道 MOSFET,相较于需要 P 通道 MOSFET 的解决方案更节省系统成本。TPS25740B 的超低待机功耗使之更易于达到能效标准和延长移动设备中的电池寿命 应用。

未连接设备时,TPS25740B 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器 (DVDD) 输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚 (GD)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25740B USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 20日
技术文章 How to minimize time to market in your USB Type-C™ and USB Power Delivery designs PDF | HTML 2018年 3月 26日
EVM 用户指南 TPS25740BEVM-741 User Guide 2017年 2月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS25740B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC39A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC685 TPS25740B Design Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25740B USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器
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
PMP40312 — 汽车类双路 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计

PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,因此该解决方案可实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20774 — 60W USB Type C 车载充电器参考设计

PMP20774 参考设计是一款通用的 USB C 类充电器,利用了 LM5175 直流/直流和 TPS25740B PD 控制器,适用于售后市场车载充电器应用。此设计的最小工作输入电压为 6V,最大输入电压为 40V。此设计能够在 5Vout、9Vout、15Vout 和 20Vout 下持续提供 3A 电流。开关频率设为 350kHz。输入电压为 12V 和 24V 时对波形进行采集。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频