TPS25740
该产品可持续生产,以支持现有客户。
TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS25740 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 4月 29日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS25740 评估模块 TPS25740EVM-741 评估模块和开发板

参考设计

USB Type-C PD DFP 充电器 5V/12V@3A 输出适配器参考设计

The PMP4489 reference design is a dedicated USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A output flyback converter with secondary-side regulation UCC28740DR which provides Constant-Voltage Constant-Current feature. The design features <75mW standby power(compliant with DOE 6 &CoC V5 Tier 2 standard (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

TPS25740/TPS25740A Design Calculator Tool   (ZIP 605 KB )    2016年 12月 1日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS25740 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。