TPS2561A-Q1

正在供货

高电平有效的汽车类双通道 0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 2.1A Min / 2.5A Max Setting (Including Resistor) Rating Automotive
Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 2.1A Min / 2.5A Max Setting (Including Resistor) Rating Automotive
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合 AEC-Q100
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 2 个独立的电流限制通道
  • 满足 USB 电流限制要求
  • 可调电流限值,250mA-2.8A(典型值)
  • 精确的 2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置
  • 快速短路响应 - 3.5μs(典型值)
  • 2 个 44mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 工作范围:2.5V 至 6.5V
  • 最大待机电源电流 2μA
  • 内置软启动
  • 15 kV/8kV 系统级静电放电 (ESD) 能力

应用范围

    汽车 USB 充电端口

  • 符合 AEC-Q100
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 2 个独立的电流限制通道
  • 满足 USB 电流限制要求
  • 可调电流限值,250mA-2.8A(典型值)
  • 精确的 2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置
  • 快速短路响应 - 3.5μs(典型值)
  • 2 个 44mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 工作范围:2.5V 至 6.5V
  • 最大待机电源电流 2μA
  • 内置软启动
  • 15 kV/8kV 系统级静电放电 (ESD) 能力

应用范围

    汽车 USB 充电端口

TPS2561A-Q1是一款双通道配电开关,此开关用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的汽车应用。 这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供一个 250mA 至 2.8A 之间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大限度地降低接通/关闭期间的电流浪涌。

当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2561A-Q1 器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。

与 TPS2511-Q 或 TPS2513A-Q1 一同使用,提供一个低损耗,符合汽车应用需要,USB 充电端口解决方案,此解决方案能够为目前普遍的手机和平板电脑充电。

TPS2561A-Q1是一款双通道配电开关,此开关用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的汽车应用。 这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供一个 250mA 至 2.8A 之间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大限度地降低接通/关闭期间的电流浪涌。

当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2561A-Q1 器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。

与 TPS2511-Q 或 TPS2513A-Q1 一同使用,提供一个低损耗,符合汽车应用需要,USB 充电端口解决方案,此解决方案能够为目前普遍的手机和平板电脑充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2557-Q1 正在供货 高电平有效的汽车类 0.5-5A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、22mΩ USB 电源开关 This product offers similar functionality in a single channel with lower RDS(on).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2561A-Q1 双通道精密汽车用可调 限流电源开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 9月 30日
证书 US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块

TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM475A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01388 — 具有完整前端保护且符合 CISPR 25 5 类标准的双路汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-01388 是一种具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双通道车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。
此设计接受 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围,并可为两个 USB 端口调节两个 5V (2.1A) 输出。此设计包含 EMI 滤波电路,并符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频