TPS2561

正在供货

高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 7.5% (2590mA min / 3005mA max) Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 7.5% (2590mA min / 3005mA max) Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2 个独立的电流限制通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调节电流限制:250mA 至 2.8A(典型值)
  • 2.8A 电流下的限流精度为 ±7.5%
  • 快速过流响应:3.5µs(典型值)
  • 2 个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
  • 最大待机电源电流 2µA
  • 内置软启动
  • 15kV、8kV 系统级 ESD 能力
  • UL 列表:文件号 E169910
  • 获得 CB 和 Nemko 认证
  • 2 个独立的电流限制通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调节电流限制:250mA 至 2.8A(典型值)
  • 2.8A 电流下的限流精度为 ±7.5%
  • 快速过流响应:3.5µs(典型值)
  • 2 个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
  • 最大待机电源电流 2µA
  • 内置软启动
  • 15kV、8kV 系统级 ESD 能力
  • UL 列表:文件号 E169910
  • 获得 CB 和 Nemko 认证

TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,用于需要精准电流限制或者会遇到高容性负载和短路的应用。这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供 250mA 至 2.8A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。

当输出负载超过电流限制阈值时,通过切换至恒定电流模式,TPS256x 器件的每个通道均可将输出电流限制在安全水平。在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。

TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,用于需要精准电流限制或者会遇到高容性负载和短路的应用。这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供 250mA 至 2.8A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。

当输出负载超过电流限制阈值时,通过切换至恒定电流模式,TPS256x 器件的每个通道均可将输出电流限制在安全水平。在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS2560 正在供货 低电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关 This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS256x 双通道精度可调节限流电源开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 20日
证书 US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
EVM 用户指南 Using the TPS2560/1EVM 2009年 11月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FPC401EVM — FPC401 四端口控制器评估模块

FPC401EVM 可聚合两个堆叠的板载 QSFP 和 SFP 笼以及 LED 的所有低速信号,从而通过单输入 I2C 或 SPI 接口实现对四个端口的全面控制。借助板载 MSP430 控制器和 GUI,可轻松配置并测试同时具有 I2C 和 SPI 的 FPC401;而且,接头还允许连接外部主机控制器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

FPC402EVM — FPC402 四端口控制器评估模块

FPC402EVM 可聚合两个堆叠的板载 QSFP 和 SFP 笼以及 LED 的所有低速信号,从而通过单个 I2C 或 SPI 接口实现对四个端口的全面控制。借助板载 MSP430 控制器和 GUI,可轻松配置并测试同时具有 I2C 和 SPI 的 FPC401;而且,接头还允许连接外部主机控制器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块

TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块

德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是可实现 USB 2.0 集线器的单器件功能板设计。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还能充当任何 TUSB4020B 实施方案的硬件参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM475A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00882 — 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9402 — 紧凑型双通道 2.5A USB 车载充电器参考设计

PMP9402 是一种双 USB 汽车充电器。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的输入工作电压为 6 到 40V。输出设置为 5V;两个通道均有 2.5A 的电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。此设计用于汽车售后市场应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9367 — 17.5W 双路 USB 车载充电器参考设计

PMP9367 是一种用于汽车售后市场应用的双 USB 汽车充电器参考设计。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的输入工作电压为 6 到 40V。输出设为 5V,第一通道具有 1A 电流限制,第二通道具有 2.1A 电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频