TPS2555

正在供货

低电平有效的 0.5-2.5A 可调节、2 个可设置 ILIMIT、4.5-5.5V、73mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.5 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.5 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 满足 USB 电流限制要求
  • 可调节电流限制,500mA 至 2.5A (典型值)
  • 两个可独立设置的电流限制阈值
  • 快速过流响应 - 1.5 μs(典型值)
  • 73mΩ 高侧 MOSFET
  • 3.8μA 最大待机电源电流
  • PowerPAD™ 热管理
  • 禁用时自动输出放电
  • 高电平启用 (TPS2554) 和低电平启用 (TPS2555) 版本均可用
  • 应用
    • USB 端口/集线器
    • 数字电视
    • 机顶盒
    • VOIP 电话

  • 满足 USB 电流限制要求
  • 可调节电流限制,500mA 至 2.5A (典型值)
  • 两个可独立设置的电流限制阈值
  • 快速过流响应 - 1.5 μs(典型值)
  • 73mΩ 高侧 MOSFET
  • 3.8μA 最大待机电源电流
  • PowerPAD™ 热管理
  • 禁用时自动输出放电
  • 高电平启用 (TPS2554) 和低电平启用 (TPS2555) 版本均可用
  • 应用
    • USB 端口/集线器
    • 数字电视
    • 机顶盒
    • VOIP 电话

TPS2554/55 配电开关用于需要精密电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件通过外部电阻提供介于 500mA 和 2.5 A(典型值)之间的可编程电流限制阈值

当输出负载超出电流限制阈值时,TPS2554/55 器件通过切换到恒定电流模式,将输出电流限制在安全的程度。 此 故障 逻辑输出在过流和过温条件下判定为低

TPS2554/55 配电开关用于需要精密电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件通过外部电阻提供介于 500mA 和 2.5 A(典型值)之间的可编程电流限制阈值

当输出负载超出电流限制阈值时,TPS2554/55 器件通过切换到恒定电流模式,将输出电流限制在安全的程度。 此 故障 逻辑输出在过流和过温条件下判定为低

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS2554 正在供货 高电平有效的 0.5-2.5A 可调节、2 个可设置 ILIMIT、4.5-5.5V、73mΩ USB 电源开关 This product offers the same functionality and pinout with enable active-high.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 精密可调节限流配电开关 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 6月 20日
证书 US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module 2011年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2554EVM-010 — 用于 TPS2554 精密可调节、限流配电开关的评估模块

TPS2554EVM-010 是用于德州仪器 (TI) TPS2554DRC 和 TPS2555DRC 精密可调节、限流配电开关的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行。板载跳线将输出限流设置为 1.2A 或 2.4A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2555 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM294A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频