TPS254900-Q1

正在供货

具有 BATT 短路保护和压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Automotive
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Automotive
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 6.5V 的输入工作电压范围
  • 集成 45mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大连续开关电流达 3A
  • 连接器上的电缆补偿精度 VBUS ±5%
  • 支持 USB BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 和标准下行端口 (SDP) 模式
  • OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
  • DP_IN 和 DM_IN 上的保护等级符合 IEC 61000-4-2 标准
    • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 20 引脚 4mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 汽车 USB 充电端口(主机和集线器)
  • 汽车类 USB 保护

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 6.5V 的输入工作电压范围
  • 集成 45mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大连续开关电流达 3A
  • 连接器上的电缆补偿精度 VBUS ±5%
  • 支持 USB BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 和标准下行端口 (SDP) 模式
  • OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
  • DP_IN 和 DM_IN 上的保护等级符合 IEC 61000-4-2 标准
    • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 20 引脚 4mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 汽车 USB 充电端口(主机和集线器)
  • 汽车类 USB 保护

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS254900-Q1 器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该功能为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚可耐受高达 18V 的电压。当发生电池短路时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。

TPS254900-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选的可调节电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时切换至较低电流限值来支持端口电源管理。对于具有多个端口且上行电源容量有限的系统而言,这一功能非常重要。

TPS254900-Q1 具有一个能够控制上行电源的电流感测输出,即使在充电电流过大时也能在 USB 端口保持 5V 的电压。该功能对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。

凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。

TPS254900-Q1 器件还为 DP_IN 和 DM_IN 引脚提供了符合 IEC 61000-4-2 标准的 4 级 ESD 保护功能。

TPS254900-Q1 器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该功能为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚可耐受高达 18V 的电压。当发生电池短路时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。

TPS254900-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选的可调节电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时切换至较低电流限值来支持端口电源管理。对于具有多个端口且上行电源容量有限的系统而言,这一功能非常重要。

TPS254900-Q1 具有一个能够控制上行电源的电流感测输出,即使在充电电流过大时也能在 USB 端口保持 5V 的电压。该功能对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。

凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。

TPS254900-Q1 器件还为 DP_IN 和 DM_IN 引脚提供了符合 IEC 61000-4-2 标准的 4 级 ESD 保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS254900-Q1 具有 VBATT 短路保护的汽车用 USB 主机充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 3日
应用手册 How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device PDF | HTML 2020年 2月 26日
应用手册 Monitoring Load Current With the TPS2549 and TPS254900 CS Pin 2017年 8月 31日
应用手册 TPS254x Eye Diagram Performance Test 2017年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS254900Q1EVM-817 User’s Guide 2016年 8月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 采用 LMR14030 的 3.5A 降压稳压器评估模块

TPS254900-Q1 评估模块 (TPS254900Q1EVM-817) 包含用于 TPS254900-Q1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监视器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS254900-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM555A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00987 — 具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C 端口参考设计

TIDA-00987 是一款适用于需要数据传输的汽车媒体端口的参考设计。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0 和 USB 3.0 数据。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准的经过 CISPR 25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统速度。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统在 1 x 2.5 英寸小型解决方案内为 USB Type-C 和传统器件充电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01432 — 具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01253 — CISPR 25 4 类车用远程和本地双 USB 端口参考设计

此汽车媒体端口设计利用符合 AEC-100 标准的模拟集成电路 (IC) 所组成的完整参考设计,使客户能够提高媒体端口系统的速度。此参考设计专为同时需要本地端口和远程端口支持能力的汽车媒体端口(采用 USB BC1.2 规范)而设计。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统同时为两个端口充电,而且仍然考虑了远程端口上的电压降问题。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11668 — 具有电缆补偿和电池短路保护功能的单路 USB 汽车充电器参考设计

PMP11668 参考设计是一款汽车应用单通道 USB 充电器。它包括一个后跟 USB 充电端口控制器的降压转换器。它的内置电池短路保护,IEC ESD 保护功能可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。该设计使用简单的两层设计也可以处理 2.1A 负载电流。它的输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40040 — 采用 2MHz 降压转换器、具有电缆补偿和电池保护功能的 USB 车辆充电器参考设计

PMP40040 参考设计是一种车用单通道 USB 充电器。它包含高开关频率降压转换器,此转换器可最大限度减小功率组件的尺寸并降低系统成本。它包括内置电池短路保护,IEC ESD 保护功能可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。此设计还可以处理 2.1A 负载电流。它的输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RVC) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频