TPS2547
- 符合 USB BC 1.2 规范的 D+/D– CDP/DCP 模式
- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的
D+/D– 短路模式 - 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
- D+/D– 分压器模式(2V/2.7V 和 2.7V/2V)
- D+/D– 1.2V 模式
- 支持休眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 负载检测(针对 S4/S5 充电过程中的电源控制以及所有充电模式下的端口电源管理)
- 可兼容 USB 2.0 和 3.0
- 集成 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 3A 可编程 ILIMIT 支持 15W 负载
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 禁用和启用时为 2 µA/270 µA IQ
- 插入式,BOM 与 TPS2543/46 兼容
- 16 引脚 WQFN 封装 (3.00 mm × 3.00 mm)
- DM/DP 引脚上的静电放电 (ESD) 额定值达 8kV
- UL 认证文件号E169910 和 CB 认证 - 待审批
TPS2547 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2547 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为特性 说明部分中列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2547 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2547 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒允许在 S4/S5 充电中进行电源控制,PPM 支持在多端口系统中进行智能端口电源管理。此外,TPS2547 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。
TPS2547 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2547 带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和 3A 电源开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块
The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2547 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC34A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点