TPS2547 USB 充电端口电源开关和控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS2547 (正在供货)

USB 充电端口电源开关和控制器

USB 充电端口电源开关和控制器 - TPS2547
 

描述

TPS2547 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2547 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为特性 说明部分中列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2547 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。

除了支持对常用设备进行充电,TPS2547 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒允许在 S4/S5 充电中进行电源控制,PPM 支持在多端口系统中进行智能端口电源管理。此外,TPS2547 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。

TPS2547 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。

特性

  • 符合 USB BC 1.2 规范的 D+/D– CDP/DCP 模式
  • 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的
    D+/D– 短路模式
  • 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
    • D+/D– 分压器模式(2V/2.7V 和 2.7V/2V)
    • D+/D– 1.2V 模式
  • 支持休眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
  • 负载检测(针对 S4/S5 充电过程中的电源控制以及所有充电模式下的端口电源管理)
  • 可兼容 USB 2.0 和 3.0
  • 集成 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 3A 可编程 ILIMIT 支持 15W 负载
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 禁用和启用时为 2 µA/270 µA IQ
  • 插入式,BOM 与 TPS2543/46 兼容
  • 16 引脚 WQFN 封装 (3.00 mm × 3.00 mm)
  • DM/DP 引脚上的静电放电 (ESD) 额定值达 8kV
  • UL 认证文件号E169910 和 CB 认证 - 待审批

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 充电端口控制器

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Number of Switches
Enable
Continuous Current (Max) (A)
Current Limit (A)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
Current Limit Accuracy @ 1A
Rating
Operating Temperature Range (C)
Fault Response
Pin/Package
TPS2547 TPS2511 TPS2540 TPS2540A TPS2541 TPS2541A TPS2543 TPS2544 TPS2546 TPS2549
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     6.5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High    
3.0     2.7     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.7     3    
0.2 to 3.0     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.2 to 2.7     0.2 to 2.5     0.25 to 3.4    
73     70     75     75     75     75     75     73     73     47    
+/-10%     +/-10%     10%     10%     10%     10%     10%     10%     +/-10%     10%    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 115     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry    
16WQFN     8MSOP-PowerPAD     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN