TPS2546
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有负载检测的 USB 充电端口控制器和电源开关

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS2546 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2013年 4月 2日
TPS2546 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 4月 2日
TPS2546 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 2月 14日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module TPS2546EVM-064 评估模块和开发板

参考设计

汽车类 5V/2.1A USB 充电器参考设计

This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS2546 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。