TPS2546
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– CDP/DCP 模式
- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的
D+/D– 短路模式 - 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
- D+/D– 分压器模式(2V/2.7V 和 2.7V/2V)
- D+/D– 1.2V 模式
- 支持休眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 自动 SDP/CDP 切换(针对不接到 CDP 端口的器件)
- 负载检测(针对 S4/S5 充电过程中的电源控制以及所有充电模式下的端口电源管理)
- 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 集成 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可调节的电流限制,最高可达 3A(典型值)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 最大器件电流:
- 当器件被禁用时为 2µA
- 当器件被启用时为 270µA
- 与 TPS2543 可互相插接且 BOM 兼容
- 采用 16 引脚 WQFN (3.00mm × 3.00mm) 封装
- DM/DP 引脚上的静电放电 (ESD) 额定值达 8kV
- 已通过 UL(文件编号:E169910)和 CB 认证
应用
- USB 端口(主机和集线器)
- 笔记本和台式机
- 通用墙式充电适配器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2546 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为下列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2546 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2546 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒可在 S4/S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。此外,TPS2546 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。
TPS2546 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2546 具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 10日 |
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
应用手册 | TPS254x Eye Diagram Performance Test | 2017年 7月 19日 | ||||
应用手册 | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
应用手册 | TPS2546/TPS2546-Q1 Production Silicon Checklist | 2015年 7月 27日 | ||||
应用手册 | Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation | 2014年 6月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块
The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2546 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM796A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00288 — 4 端口 USB 3.0 集线器
这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速或低速连接。该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制和过流保护。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点