TPS2544
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– 充电下游端口 (CDP) / 专用充电端口 (DCP) 模式
- 符合中国电信业标准 YD/T 1591-2009 的 D+/D- 短接模式
- 通过自动选择来支持非 BC1.2 充电模式
- D+/D– 分配器模式 2.0V/2.7V 和 2.7/2.0V
- D+/D- 1.2V 模式
- 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 针对未连接至 CDP 端口的器件的自动 SDP/CDP 切换
- 与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求兼容
- 集成型 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可调电流限制高达 3A(典型值)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 最大器件电流
- 当器件被禁用时为 2µA
- 当器件被启用时为 270µA
- 与 TPS2543 和 TPS2546 插槽和物料清单 (BOM) 兼容
- 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) (3 x 3) 封装
- DM/DP 引脚上 8KV 静电放电 (ESD) 额定值
- 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910
TPS2544 是一款具有集成的 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。 TPS2544 在 D+/D- 上提供电气签名以支持器件特性部分中所列出的充电体系。 德州仪器 (TI) 使用 TPS2544 来测试常见手机、平板电脑和媒体器件的充电以确保与 BC1.2 和非 BC1.2 兼容器件的兼容性。 除了为常见器件充电,TPS2544 还支持带有鼠标/键盘的系统唤醒(从 S3 唤醒);在低速和高速情况下都支持。
TPS2544 73mΩ 配电开关用于有可能遇到高电容负载和短路的应用。 两个可编程电流阀值为设置电流限值提供了灵活性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 5月 28日 | |
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
应用手册 | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
应用手册 | TPS65982 charging port over USB Type-C | 2016年 4月 19日 | ||||
应用手册 | TPS25810 Charging Port Over USB Type-C | 2016年 4月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2544EVM-064 — TPS2544 USB Charging Port Controller and Power Switch Evaluation Module
The Texas Instruments TPS2544EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2544 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2544 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM790A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点