数据表
TPS25221
- 2.5V 至 5.5V VOPERATING
- 与 TPS2553 引脚对引脚兼容
- 2A ICONT_MAX
- 0.275A 至 1.7A 可调节 ILIMIT(2.7A 时精确度为 ±6.5%)
- 70mΩ(典型值)RON
- 1.5µs 短路响应
- 8ms 故障报告抗尖峰脉冲
- 反向电流阻断(禁用时)
- 内置软启动
- UL 60950 和 UL 62368 认证
- 15kV ESD 保护,符合 IEC 61000-4-2 标准(带外部电容)
TPS25221 旨在用于可能会遇到大电容负载和短路事件的 应用 。可编程电流限制阈值可通过一个外部电阻器设定在 275mA 至 2.7A(典型值)之间。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的 ILIMIT 精度。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
当负载尝试吸收超过编程的 ILIMIT 的电流时,内部 FET 会进入恒定电流模式,以确保 ILOAD 等于或低于 ILIMIT。在固有的抗尖峰脉冲时间之后,FAULT 输出将会在过流状态期间维持低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS25221 2.5V 至 5.5V、2A 持续电流限制开关 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
应用手册 | BQ25798+TPS25221锂电池和超级电容充电方案 | 2023年 1月 13日 | ||||
证书 | TPS25221 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 8月 14日 | ||||
应用手册 | Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 | |||
用户指南 | TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) | 2019年 9月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25221DBVEVM-018 — 适用于可调电流限制 USB 电源开关的 TPS25221 评估模块
TPS25221DBVEVM-018 是适用于德州仪器 (TI) 可调电流限制配电开关系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 2.5V 至 5.5V 的电压范围内运行。板载跳线将输出电流限制设置为 1.3A 或 2.6A。测试点可方便地检测所有关键节点电压。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS25221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO6A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计
TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点