TPS2514A-Q1

正在供货

TPS2514A-Q1 USB 专用充电端口控制器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
    • D+ 和 D- 1.2V 模式
    • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 双路 USB 充电端口控制器,
    TPS2513A-Q1
  • 单路 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

应用范围

  • 车辆 USB 电源充电器
  • 汽车充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
    • D+ 和 D- 1.2V 模式
    • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 双路 USB 充电端口控制器,
    TPS2513A-Q1
  • 单路 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

应用范围

  • 车辆 USB 电源充电器
  • 汽车充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压

搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。

中的封装尺寸(标称值)值

TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压

搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。

中的封装尺寸(标称值)值

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2513A-Q1、TPS2514A-Q1 USB 专用充电端口控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 19日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS2513EVM-527 (Rev. B) 2013年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2514A PSpice Transient Model

SLVM947.ZIP (44 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP40286 — 汽车类 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A 充电器参考设计

PMP40286 是一种双端口车载充电器参考设计。此参考设计输出到 5V 3A USB Type-C™ 端口和 5V 2.4A USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。Type-A 端口能在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到 USB 充电器时补偿对电压降的影响。在 12V 输入时采用 USB 开关的情况下,解决方案效率高于 91%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频