TPS2513A-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
USB 专用充电端口控制器,TPS2513A-Q1

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS2513A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 10月 10日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块 TPS2513EVM-527 评估模块和开发板

参考设计

具有完整前端保护且符合 CISPR 25 5 类标准的双路汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-01388 是一种具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双通道车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。
此设计接受 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围,并可为两个 USB 端口调节两个 5V (2.1A) 输出。此设计包含 EMI 滤波电路,并符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS2513A-Q1 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。