TPS2511

正在供货

USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.7 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.7 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
  • 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V 电压
    而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP)
  • 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
  • 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对输出短路保护的断续模式
  • 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
  • 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装
  • 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
  • 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V 电压
    而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP)
  • 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
  • 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对输出短路保护的断续模式
  • 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
  • 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装

TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。

TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS2546 正在供货 具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关 Contains D+/D- switches for systems requiring support for USB data in addition to BC1.2 charging.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 2日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日
技术文章 Power Tips: Don’t let a drooping USB voltage slow down your charger PDF | HTML 2015年 10月 30日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
测试报告 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013年 6月 11日
应用手册 Optimizing Li-ion Power Pack Performance 2012年 10月 4日
应用手册 Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 2012年 5月 22日
EVM 用户指南 Using the TPS2511EVM 2012年 5月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2511EVM-141 — TPS2511 评估模块

The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2511 PSpice Transient Model

SLUM309.ZIP (41 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01253 — CISPR 25 4 类车用远程和本地双 USB 端口参考设计

此汽车媒体端口设计利用符合 AEC-100 标准的模拟集成电路 (IC) 所组成的完整参考设计,使客户能够提高媒体端口系统的速度。此参考设计专为同时需要本地端口和远程端口支持能力的汽车媒体端口(采用 USB BC1.2 规范)而设计。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统同时为两个端口充电,而且仍然考虑了远程端口上的电压降问题。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8851 — 汽车 USB 电池充电参考设计

该 USB 电池充电参考设计的尺寸已经过优化,可安装在汽车电源配件端口中。该设计采用的是带集成式电流限制电源开关和 42V 直流/直流转换器的 USB 专用充电端口控制器。高度集成和较小的封装尺寸打造出小巧的外形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9594 — 基于 PSR 反激式 BJT 开关并具有自动检测功能的 85-265VACin、5V/1.5A AC/DC USB 充电器

此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 5V/1.5A 输出,效率超过 78%。此设计采用了有助于避免使用光耦合器和次级侧调节组件的 UCC28722 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器,并通过利用双极电源开关提供进一步的成本节约。另外,此设计通过 TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关为大多数智能手机和平板电脑进行安全充电。在此设计中,UCC28722 的节能特性使其在插入到墙壁上且 USB 端口未连接任何器件时,功耗不到 50mW。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4344 — 具有 <10mW 无负载功耗的通用交流输入 5V@1.2A 立方体充电器

此参考设计展示了用于 5V1.2A 立方体充电器的低成本单一 PCB 解决方案。通过使用初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28710,可实现低于 10-mW 的空载功率。将整体大小限制为 22mm(长)X21mm(宽)x20mm(高)。
测试报告: PDF
参考设计

PMP8363 — 用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@2A 环保充电器

在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此外,UCC28710 的节能特性使其在插入到电源插座上且 USB 端口未连接任何器件时,功耗不到 20mW。UCC28710 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的大小和成本。此设计中附带的电路板仅有 1 英寸 × 1 英寸 × 0.9 英寸立方体大小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8286 — 通用交流输入、5V/2.1A 智能·USB 充电器

在电流高达 2.1A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28700 生成 5V 隔离电压。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低元件总数。从而形成具备成本效益的紧凑设计。此设计中附带元件的电路板内部装有一个 1.1 英寸 × 1.1 英寸 × 1.1 英寸的立方体。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多数智能手机和平板电脑充电。
测试报告: PDF
参考设计

PMP7390 — 双端口汽车USB充电器参考设计

通过采用 TPS40170 PWM 降压控制器,此电源管理参考设计以其小外形规格提供 5V 稳压输出来为 2 个 USB 端口供电,其中每个端口 2.1A(共 4.2A)。此设计经优化后采用 12V 额定输入,可接受 8-60V。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7388 — 9 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器

此参考设计是来源于汽车电池的完整车用 USB 充电器解决方案。
此设计采用 9V 到 40V 的直流输入来生成 5V/2.1A 的输出,适用于智能手机和平板电脑。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频