TPS2511
- 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
- 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V 电压
而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP) - 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
- 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
- 针对输出短路保护的断续模式
- 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
- 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
- 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
- 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装
TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V
TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 2日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
应用手册 | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 | ||||
技术文章 | Power Tips: Don’t let a drooping USB voltage slow down your charger | PDF | HTML | 2015年 10月 30日 | |||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
测试报告 | Test Report for the iPad Automotive Charger | 2013年 6月 11日 | ||||
应用手册 | Optimizing Li-ion Power Pack Performance | 2012年 10月 4日 | ||||
应用手册 | Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 | 2012年 5月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS2511EVM | 2012年 5月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2511EVM-141 — TPS2511 评估模块
The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01253 — CISPR 25 4 类车用远程和本地双 USB 端口参考设计
此汽车媒体端口设计利用符合 AEC-100 标准的模拟集成电路 (IC) 所组成的完整参考设计,使客户能够提高媒体端口系统的速度。此参考设计专为同时需要本地端口和远程端口支持能力的汽车媒体端口(采用 USB BC1.2 规范)而设计。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统同时为两个端口充电,而且仍然考虑了远程端口上的电压降问题。
参考设计
PMP9594 — 基于 PSR 反激式 BJT 开关并具有自动检测功能的 85-265VACin、5V/1.5A AC/DC USB 充电器
此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 5V/1.5A 输出,效率超过 78%。此设计采用了有助于避免使用光耦合器和次级侧调节组件的 UCC28722 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器,并通过利用双极电源开关提供进一步的成本节约。另外,此设计通过 TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关为大多数智能手机和平板电脑进行安全充电。在此设计中,UCC28722 的节能特性使其在插入到墙壁上且 USB 端口未连接任何器件时,功耗不到 50mW。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点