TPS24750
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有电流监视器的 12A 集成热插拔保护器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS24750 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 10月 9日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有电流监视器的 12A 集成热插拔保护器 TPS24750EVM-546 评估模块和开发板

参考设计

绝对位置编码器的通用数字接口参考设计

TIDA-00179 参考设计是一种符合 EMC 标准的通用数字接口,用于连接到绝对位置编码器,例如 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL®。该设计支持 15-60V(标称 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器允许直接连接到主机处理器以便运行主协议。此设计可以让主机处理器在 4 线编码器接口(例如 EnDat 2.2 和 BiSS)或通过 RS485 供电的 2 线接口(例如 HIPERFACE DSL)中进行选择。为满足所选编码器的电源范围,此设计提供了一个可编程的输出电压,电压为 5.25V 或 11V。此设计的电源根据所选编码器的电压范围提供了防止过压和短路的保护机制以防电缆短路期间造成损坏。TIDA-00179 已经针对配备 EnDat 2.2 和 2 线 HIPERFACE DSL 编码器的长达 100m 的电缆进行测试。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

TPS24750/1 Design Calculator Tool  (ZIP 955 KB )    2013年 12月 17日    (英文內容)