主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

TPS2411

正在供货

0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器

产品详情

Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 16.5 Number of channels 1 Features Gate ON/OFF control, Input filter, MUX control, Power good signal, Reverse current blocking Iq (typ) (mA) 1.2 Iq (max) (mA) 7 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 293 IGate source (max) (µA) 350 IGate sink (typ) (mA) 5 IGate pulsed (typ) (A) 2.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Design support EVM, Reference Design Rating Catalog Imax (A) 250 VGS (max) (V) 11.5 Device type ORing controller Product type ORing controller
Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 16.5 Number of channels 1 Features Gate ON/OFF control, Input filter, MUX control, Power good signal, Reverse current blocking Iq (typ) (mA) 1.2 Iq (max) (mA) 7 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 293 IGate source (max) (µA) 350 IGate sink (typ) (mA) 5 IGate pulsed (typ) (A) 2.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Design support EVM, Reference Design Rating Catalog Imax (A) 250 VGS (max) (V) 11.5 Device type ORing controller Product type ORing controller
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RMS) 14 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 可控制用于 N+1 和 ORing 的外部 FET
  • 3V 至 16.5V 的宽电源电压范围
  • 控制总线电压范围为 0.8V 至 16.5V
  • 线性或开/关控制方法
  • 适用于 N 沟道 MOSFET 的内部电荷泵
  • 快速器件关断功能可保护总线完整性
  • 在热插入时进行主动栅极控制
  • 软启动可降低总线瞬变
  • 输入电压监控
  • 短路栅极监控器
  • MOSFET 控制状态指示灯
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 行业标准 14 引脚 TSSOP 封装
  • 可控制用于 N+1 和 ORing 的外部 FET
  • 3V 至 16.5V 的宽电源电压范围
  • 控制总线电压范围为 0.8V 至 16.5V
  • 线性或开/关控制方法
  • 适用于 N 沟道 MOSFET 的内部电荷泵
  • 快速器件关断功能可保护总线完整性
  • 在热插入时进行主动栅极控制
  • 软启动可降低总线瞬变
  • 输入电压监控
  • 短路栅极监控器
  • MOSFET 控制状态指示灯
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 行业标准 14 引脚 TSSOP 封装

TPS241x 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可模拟低正向电压二极管的功能。该器件可以用于将多电源与 N+1 配置中的公共总线相结合,或将冗余输入电源总线进行结合。TPS2410 可提供线性启动控制功能,而 TPS2411 具有开/关控制方法。

适用于 TPS2410x 的应用包括服务器和电信系统等各种系统。这些 应用 通常具有 N+1 冗余电源或冗余电源总线,或二者兼备。在故障和热插拔期间,这些冗余电源必须具有等效二极管 OR 来防止产生反向电流。相比于肖特基二极管,TPS241x 和 N 沟道 MOSFET 能够以更小的功率损耗提供此功能。

精确电压检测、可编程快速关断阈值和输入滤波允许根据各种实施手段和总线特性量身定制运行方式。

提供了许多监控 功能 ,可用于指示电压总线 UV/OV、开/关状态和短路 MOSFET 栅极。

TPS241x 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可模拟低正向电压二极管的功能。该器件可以用于将多电源与 N+1 配置中的公共总线相结合,或将冗余输入电源总线进行结合。TPS2410 可提供线性启动控制功能,而 TPS2411 具有开/关控制方法。

适用于 TPS2410x 的应用包括服务器和电信系统等各种系统。这些 应用 通常具有 N+1 冗余电源或冗余电源总线,或二者兼备。在故障和热插拔期间,这些冗余电源必须具有等效二极管 OR 来防止产生反向电流。相比于肖特基二极管,TPS241x 和 N 沟道 MOSFET 能够以更小的功率损耗提供此功能。

精确电压检测、可编程快速关断阈值和输入滤波允许根据各种实施手段和总线特性量身定制运行方式。

提供了许多监控 功能 ,可用于指示电压总线 UV/OV、开/关状态和短路 MOSFET 栅极。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS241x 全功能 N+1 和 ORing 电源轨控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 11月 25日
应用手册 理想二极管基础知识 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
EVM 用户指南 TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 9月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2410EVM — TPS2410 评估模块

TPS2410EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2410 和 MOSFET)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2411EVM-096 — TPS2411RMS ORing Controller Evaluation Module

TPS2411EVM-096 可对 TI 的 TPS2411 ORing 控制器器件进行基准电路评估。TPS2411 器件可对典型 ORing 应用中的外部 N 沟道 MOSFET 进行控制,还可用于控制两个背对背连接的 MOSFET,从而支持过压和欠压保护。
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
PMP23126 — 具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计

此参考设计是基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB),旨在实现最大的功率密度。该设计具有一个有源钳位,可尽可能地减小次级同步整流器 MOSFET 的电压应力,以使用具有更好品质因数 (FoM) 的额定电压较低的 MOSFET。PMP23126 在初级侧使用我们的 30mΩ GaN,在次级侧使用硅 MOSFET。与 Si MOSFET 相比,LMG3522 顶部冷却 GaN 集成了驱动器和保护功能,可在更宽的工作范围内保持 ZVS,从而实现更高的效率。PSFB 以 100kHz 的频率运行,可实现 97.74% 的峰值效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP40586 — 1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计

此参考设计是行业先进的数字混合迟滞控制 (HHC) 解决方案,适用于具有 12V 至 54V 输出的服务器 PSU 应用。此参考设计展示了 UCD3138 在 400V 至 12V 1kW LLC 功率级中实现的 HHC 控制优势。此设计可实现 8kHz 峰值环路带宽。它在 0% 至 100% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 500mV 的峰峰值偏差,在 0% 至 150% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 800mV 的峰峰值偏差。
测试报告: PDF
参考设计

PMP41081 — 使用 C2000™ 实时微控制器的 1kW、12V HHC LLC 参考设计

此参考设计是一款使用 F280039C 微控制器的 1kW、400V 至 12V 半桥谐振直流/直流平台,用于评估混合迟滞控制 (HHC) 的负载瞬态性能。HHC 是一种整合了直接频率控制 (DFC) 和电荷控制的控制方法,通过添加频率补偿斜坡来控制电荷。借助额外的内部环路,HHC 可以提高电感器-电感器-电容器 (LLC) 级的负载瞬态响应性能。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器

此直流-直流电源转换器采用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00381 — 具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC

该电源采用全桥谐振 LLC,在斜升、轻载、低输出电压时进行相移。这种运行模式可以替代 LLC 中的 PWM 运行模式,从而在轻载应用中显著提高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00512 — 340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计

此设计是一种 LLC 谐振半桥直流-直流功率转换器,具有采用 3138ACC32EVM-149 子卡的数字控制功能。子卡控制功能同预加载的固件协作,为 LLC 谐振半桥转换器提供必要的控制功能。TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) 接受 350VDC 至 400VDC 的直流输入,并输出额定 12VDC,其中满载输出功率为 340W 或最大输出电流为 29A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项
UQFN (RMS) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频