TPS2410
- 可控制用于 N+1 和 ORing 的外部 FET
- 3V 至 16.5V 的宽电源电压范围
- 控制总线电压范围为 0.8V 至 16.5V
- 线性或开/关控制方法
- 适用于 N 沟道 MOSFET 的内部电荷泵
- 快速器件关断功能可保护总线完整性
- 在热插入时进行主动栅极控制
- 软启动可降低总线瞬变
- 输入电压监控
- 短路栅极监控器
- MOSFET 控制状态指示灯
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 行业标准 14 引脚 TSSOP 封装
TPS241x 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可模拟低正向电压二极管的功能。该器件可以用于将多电源与 N+1 配置中的公共总线相结合,或将冗余输入电源总线进行结合。TPS2410 可提供线性启动控制功能,而 TPS2411 具有开/关控制方法。
适用于 TPS2410x 的应用包括服务器和电信系统等各种系统。这些 应用 通常具有 N+1 冗余电源或冗余电源总线,或二者兼备。在故障和热插拔期间,这些冗余电源必须具有等效二极管 OR 来防止产生反向电流。相比于肖特基二极管,TPS241x 和 N 沟道 MOSFET 能够以更小的功率损耗提供此功能。
精确电压检测、可编程快速关断阈值和输入滤波允许根据各种实施手段和总线特性量身定制运行方式。
提供了许多监控 功能 ,可用于指示电压总线 UV/OV、开/关状态和短路 MOSFET 栅极。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS241x 全功能 N+1 和 ORing 电源轨控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 11月 25日 |
应用手册 | 理想二极管基础知识 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
EVM 用户指南 | TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) | 2019年 9月 12日 | ||||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2410EVM — TPS2410 评估模块
TPS2410EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2410 和 MOSFET)。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
UQFN (RMS) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。