TPS23882
- 适用于 3 型 2 线对以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
- 可选电阻器自主运行
- 无需外部 MCU
- 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
- SRAM 可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±3%
- 200mΩ 电流感应电阻器
- 传统 PD 电容测量
- 可选的 2 线对端口功率分配
- 4W、7W、15.4W 或 30W
- 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 用于直流断开的抗噪 MPS
- 2% 电流感应精度
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- Auto-class 发现和功率测量
- 永不受骗 4 点检测
- 浪涌和操作折返保护
- 425mA 和 1.25A 可选电流限制
- 端口重映射
- 8 位或 16 位 I2C 通信
- 灵活的处理器控制运行模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 各端口电压监控和遥测
- –40°C 至 +125°C 工作温度
TPS23882 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。
TPS23882 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流感应电阻,提供了可选的自主运行、SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性(请参阅器件比较表)。
各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。1.25A 端口电流限制和可调节功率限制可支持获取 60W 以上 功率的 非标准应用。 200mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重映射以及与 TPS2388、TPS2380 和 TPS2381 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 TPS23882 3 型 2 线对 8 通道 PoE PSE 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
应用简报 | 如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 27日 | |
应用简报 | Choosing PoE PSE System Software Solutions | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
测试报告 | TPS23882 SIFOs 802.3bt Conformance Test Report | 2020年 1月 29日 | ||||
技术文章 | Get more out of your power supply with port power management | PDF | HTML | 2019年 11月 11日 | |||
模拟设计期刊 | Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches | 2019年 9月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23882EVM: PoE, PSE, TPS23882 Evaluation Module | 2019年 6月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOST-PSEMTHR8-097 — 适用于 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23882 8 端口主板
PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。
PSEMCUDAUEVM-082 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡
PSEMCUDAUEVM-082 是 TI 的 TPS23881 和 TPS23882 24 端口参考设计的 MSP430 MCU 子卡。该子卡以及 GUI 可支持使用 TI 的生产就绪型系统固件 FirmPSE(可提供端口电源管理等系统特性)和多个电源。
TPS23882EVM-008 — 适用于 8 端口 PSE 系统的 PSE 子卡
The full PoE Evaluation ecosystem includes the following:
- (...)
TPS23882EVM-084 — 24 channel Type 3 30W EVM for FirmPSE
TPS23882EVM-084 是用于评估 TPS23882 的 24 端口(24 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 2 线对 3 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23882 提供评估和参考电路。
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
电源设备
硬件开发
评估板
子卡
开发套件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-050026-23882 — 24-Port (2-pair) power sourcing equipment reference design for multi-port applications
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。