TPS23881
- 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
- 八个独立的 PSE 通道
- 可选电阻器自主运行
- 无需外部 MCU
- 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
- SRAM 可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±2.5%
- 200mΩ 电流感应电阻器
- 传统 PD 电容测量
- 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
- 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
- 单一特征和双特征 PD 兼容性
- 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 用于直流断开的抗噪 MPS
- 2% 电流感应精度
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- Auto-class 发现和功率测量
- 浪涌和操作折返保护
- 灵活的处理器控制运行模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 各端口电压监控和遥测
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)
TPS23881 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。
TPS23881 在 TPS23880 的基础上进行了改进,减小了电流感应电阻,提供了更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过 ROM 运行的功能(请参阅器件比较表)。TPS23881 还与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一种完全可配置的解决方案,用于控制系统中可提供多达 48 个 4 线对 PoE 电源端口的多个 TPS23881 器件。
各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±2.5% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。 200mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
- 可提供 TPS23881 产品公告和最新版固件下载。立即申请
- 可提供 TI 的 FirmPSE 系统固件、GUI、主机接口协议和 FirmPSE 公告。立即申请
- 查看 TI 的 PoE 2 一致性测试报告,了解 TPS23881 的互操作性。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 TPS23881 4 型 4 线对 8 通道 PoE PSE 控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
应用简报 | 如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 27日 | |
应用简报 | Choosing PoE PSE System Software Solutions | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
测试报告 | TPS23881 PoE2 Test Report | 2020年 5月 26日 | ||||
技术文章 | The ABCs and 123s of PoE | PDF | HTML | 2020年 4月 17日 | |||
技术文章 | Get more out of your power supply with port power management | PDF | HTML | 2019年 11月 11日 | |||
设计指南 | 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 11月 8日 | |||
模拟设计期刊 | Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches | 2019年 9月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23881EVM: PoE, PSE, TPS23881 Evaluation Module (Rev. A) | 2019年 8月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23881EVM: PoE, PSE, TPS23881 Evaluation Module | 2019年 4月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。
PSEMCUDAUEVM-082 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡
PSEMCUDAUEVM-082 是 TI 的 TPS23881 和 TPS23882 24 端口参考设计的 MSP430 MCU 子卡。该子卡以及 GUI 可支持使用 TI 的生产就绪型系统固件 FirmPSE(可提供端口电源管理等系统特性)和多个电源。
TPS23881EVM-008 — 适用于 24 端口 PSE 系统的 TPS23881 PSE 子卡
TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的子卡,后者是一款带有 200mΩ 感应电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如校园网和分支交换机、网络录像机)的 TPS23881 提供评估和参考电路。
TPS23881EVM-083 — 适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡
TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的 24 端口(48 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23881 提供评估和参考电路。
BOOST-PSEMTHR-007 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
BOOST-PSEMTHR-007 是 TPS23880 和 TPS23881 PSE 控制器的基板。该基板包含四个 2 线对端口,可用于为 IEEE 802.3at 应用发送高达 30W/端口的功率;此外,还有两个 4 线对端口,可用于为 IEEE 802.3bt 应用发送高达 90W/端口的功率。
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
电源设备
硬件开发
评估板
子卡
开发套件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。