TPS2388
- 完全符合 IEEE 802.3at 标准
- 端口重映射
- 1 位和 3 位快速端口关断输入
- “永不受骗”4 点检测
- 1 类和 2 类 PD 分类
- 具有折返功能的可编程电流限制
- 直流断开检测
- 灵活的处理器控制运行模式
- 半自动
- 手动
- 14 位端口电流和电压监控
- 100ms 滚动端口电流平均
- 2% 电流感应精度
- 具有开尔文感应功能的 0.255Ω 感应电阻器
- I2C 通信
- 用于实现失效防护运行的 I2C 看门狗
- 可选择 8 位和 16 位访问模式
- –40°C 至 125°C 工作温度
- 56 引线 VQFN 封装
TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名的通电器件 (PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1 类)或双事件(2 类)物理分类应用电源。TPS2388 还能够灵活地支持 UPoE 和其他非标准负载。
利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现 2 层 PCB 设计并简化从上一代 PSE 器件进行的迁移。借助外部 FET 架构,设计人员可以进一步平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。电流折返可在启动和过载情况期间降低外部 MOSFET 上的热应力,从而允许使用较便宜的 FET。
快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2388 IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 8日 |
设计指南 | 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 11月 8日 | |||
EVM 用户指南 | TPS2388EVM-612: PoE, PSE, TPS2388 Evaluation Module (Rev. C) | 2019年 5月 8日 | ||||
设计指南 | SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.1.05, TPS2388 | 2017年 8月 23日 | ||||
测试报告 | University of New Hampshire Interoperability Lab Conformance Test | 2017年 8月 23日 | ||||
测试报告 | University of New Hampshire Interoperability Lab Interoperability Test | 2017年 8月 23日 | ||||
应用手册 | TPS23861 Power-On Considerations | 2015年 7月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2388EVM-612 — 适用于 IEEE802.3at PoE PSE 应用的 TPS2388 评估模块
TPS2388EVM-612 具有八通道 TPS2388 特点,是符合 IEEE 802.3at 标准的 PoE PSE 控制器。此 EVM 由母板 (TPS2388EVM-612) 和包含一个 TPS2388 器件的子板 (TPS2388EVM-016) 组成。TPS2388EVM-612 为 TPS2388EVM-016、MSP-EXP430G2 (LaunchPad™) 和 USB2ANY(USB 接口适配器)提供多端口基础平台接口。
用户指南: PDF
代码示例或演示
代码示例或演示
SLUC640 — TPS2388 PoE MSP430 Reference Code for Multi-Port Power Management Applications
支持的产品和硬件
产品
电源设备
硬件开发
评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLUC642 — TPS2388EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
电源设备
硬件开发
评估板
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。