TPS2384

正在供货

具有集成 FET 和电流检测功能的 1 类 4 通道 PoE PSE

产品详情

Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM 425mA TYP PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) FET Internal MPS method AC/DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A or B Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated FET, Over Current Reporting, Over Temp Reporting Number of PSE ports 4 Rating Catalog
Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM 425mA TYP PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) FET Internal MPS method AC/DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A or B Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated FET, Over Current Reporting, Over Temp Reporting Number of PSE ports 4 Rating Catalog
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12 HTQFP (PJD) 64 144 mm² 12 x 12
  • 具有集成开关和检测电阻的四端口电源管理
  • 符合 IEEE 802.3af 标准
  • 由 48V 单电源供电运行
  • 单个端口 15 位 A/D
  • 自动、半自动和电源管理运行模式
  • 受控电流斜坡可降低 EMI 并为 PD 的大容量电容充电
  • I2C 时钟和振荡器看门狗计时器
  • 过热保护
  • 直流和直流调制断电
  • 支持传统检测,适用于不合规的 PD
  • 支持交流电断开
  • 高速 400kHz I2C 接口
  • 可用的全面电源管理软件
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 具有集成开关和检测电阻的四端口电源管理
  • 符合 IEEE 802.3af 标准
  • 由 48V 单电源供电运行
  • 单个端口 15 位 A/D
  • 自动、半自动和电源管理运行模式
  • 受控电流斜坡可降低 EMI 并为 PD 的大容量电容充电
  • I2C 时钟和振荡器看门狗计时器
  • 过热保护
  • 直流和直流调制断电
  • 支持传统检测,适用于不合规的 PD
  • 支持交流电断开
  • 高速 400kHz I2C 接口
  • 可用的全面电源管理软件
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

TPS2384 是一款四端口电源设备电源管理器 (PSEPM),符合以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 标准。TPS2384 采用 48V 单电源供电并在较宽温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。集成输出不需要每个端口两个外部元件(FET 和检测电阻),并可承受 100V 瞬态电压。四个单独的 15 位模数转换器用于测量端口电阻、电压、电流和芯片温度,从而使 PSE 解决方案简单而可靠。TPS2384 配备全面的软件解决方案,可满足苛刻的应用要求,而且可作为所有 PoE 系统设计的核心。

TPS2384 采用 64 引脚 PowerPAD™ (PAP) 封装(焊盘朝下)或 64 引脚 PowerPAD™ (PJD) 封装(焊盘朝上)。

TPS2384 是一款四端口电源设备电源管理器 (PSEPM),符合以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 标准。TPS2384 采用 48V 单电源供电并在较宽温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。集成输出不需要每个端口两个外部元件(FET 和检测电阻),并可承受 100V 瞬态电压。四个单独的 15 位模数转换器用于测量端口电阻、电压、电流和芯片温度,从而使 PSE 解决方案简单而可靠。TPS2384 配备全面的软件解决方案,可满足苛刻的应用要求,而且可作为所有 PoE 系统设计的核心。

TPS2384 采用 64 引脚 PowerPAD™ (PAP) 封装(焊盘朝下)或 64 引脚 PowerPAD™ (PJD) 封装(焊盘朝上)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2384 四路集成电源设备电源管理器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 3月 7日
* 勘误表 TPS2384 Power Sourcing Equipment Power Manager Device 2006年 12月 1日
用户指南 TPS2384 Evaluation Module (Rev. E) 2018年 11月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 Firmware User's Guide 2007年 6月 5日
用户指南 Using the TPS2384 Reference Design 2007年 5月 10日
应用手册 Proper Termination of Unused Port Connections (Rev. A) 2006年 11月 3日
应用手册 Electrical Transient Immunity for Power-over-Ethernet (PoE) (Rev. A) 2006年 8月 7日
应用手册 Implementation of a Port ON LED in PSE Systems 2006年 6月 23日
EVM 用户指南 TPS2384 Eight Port EVM 2006年 4月 12日
应用手册 Using Standard Power-Over-Ethernet Controllers for High-Powered Devices 2006年 4月 7日
应用手册 Simple PSE Solution Delivers High Power-Over-Ethernet to 31-35W PD over Four Pai 2006年 3月 27日
应用手册 Simple PSE Solution Delivers High Power-Over-Ethernet to 16-18W PD Over Two Pai 2006年 3月 6日
应用手册 Opto-Isolator Selection Guidelines: TPS2384 I2C Interface 2006年 2月 27日
应用手册 PSE Solution Delivers High Power-over-Ehernet to 25-W PD Over Two Pairs 2006年 2月 21日
应用手册 PSE Controller Interface Control (Rev. A) 2005年 4月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HTQFP (PAP) 64 查看选项
HTQFP (PJD) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频