TPS23755
- 适用于 1 类 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
- 提供以太网联盟 (EA) 标识认证设计
- 可靠的 100V、0.36Ω(典型值)热插拔 MOSFET
- 可编程分类等级
- 具有 0.77Ω(典型值)150V 功率 MOSFET 的集成 PWM 控制器
- 具有 PSR 的反激式控制器
- 支持 CCM 运行(采用次级侧二极管整流器)
- ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5%-100% 范围)
- 支持低侧开关降压拓扑
- 具有同步功能的可调开关频率
- 具有高级启动功能的
- 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低水平
- 具有 PSR 的反激式控制器
- 具有平稳过渡功能的次级侧适配器优先级控制
- 具有 –40°C 至 125°C 结温范围
- 微型 6mm x 4mm VSON 封装
TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和电流模式直流/直流控制器,并针对反激式拓扑进行了优化。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、展频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使 TPS23755 成为尺寸受限应用的理想之选。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。
直流/直流控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。经优化,该器件可与次级侧二极管整流器(通常具有 12V 或更高的输出)一起工作。通常,转换器以 250kHz 的开关频率在连续导通模式 (CCM) 下运行。
SFFD 和压摆率控制有助于最大限度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低其成本。高级启动允许使用极小的偏置电容器,同时可以简化转换器启动和间断设计。
次级辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供了优先级,同时可确保与 PoE 输入电源之间的平稳过渡,无需效率或热性能折衷。
直流/直流控制器具有内部软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755 也支持降压拓扑。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS23755 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 5月 24日 | |
应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
EVM 用户指南 | TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 14日 | |||
技术文章 | How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution | PDF | HTML | 2019年 6月 25日 | |||
应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) | 2009年 2月 9日 | ||||
应用手册 | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 | ||||
应用手册 | Practical Guidelines EMI Compliant PoE | 2008年 3月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS23755EVM-894 — 适用于 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23755 评估模块
The TPS23755 evaluation module (TPS23755EVM-894) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23755, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计
此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
参考设计
TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计
利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (RJJ) | 23 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。