TPS23752

正在供货

具有反激式直流/直流控制器和睡眠模式特性的 IEEE 802.3at PoE 接口

产品详情

Vin (min) (V) 9.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 450 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Sleep Mode, Thermal shutdown, VFO Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vin (min) (V) 9.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 450 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Sleep Mode, Thermal shutdown, VFO Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 使用状态标志进行 IEEE 802.3at 分类
  • 可在宽负载范围内提供高效解决方案
  • 可对高达 25.5W 的受电设备供电
  • 耐用的 100V,0.5Ω 热交换金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 同步整流器禁用信号
  • PowerPAD™薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 具有完整的 PoE 接口和直流/直流控制器
  • 适配器 ORing 支持
  • 可编程频率
  • TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
  • 使用状态标志进行 IEEE 802.3at 分类
  • 可在宽负载范围内提供高效解决方案
  • 可对高达 25.5W 的受电设备供电
  • 耐用的 100V,0.5Ω 热交换金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 同步整流器禁用信号
  • PowerPAD™薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 具有完整的 PoE 接口和直流/直流控制器
  • 适配器 ORing 支持
  • 可编程频率
  • TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围

TPS23751 是一个整合有以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器的 16 引脚集成电路, 专门针对 在宽负载范围内要求实现高效率的应用进行了优化。

PoE 接口执行符合 IEEE 802.3at 标准的类型 2 硬件类别。它还包括一个辅助电源检测 (APD) 输入和一个禁用功能 (DEN)。0.5Ω、100V 的导通 MOSFET 最大限度地减少了热耗散,并大大提高了电源利用率。

该直流/直流控制器 具有 内部软启动、引导启动电流源、带有斜坡补偿的电流模式控制、消隐和电流限制等特性。通过禁用同步整流并进入可变频率运行 (VFO) 可提高轻负载时的效率。

TPS23752 是 TPS23751 的 20 引脚扩展版本并具有额外的睡眠模式功能。睡眠模式将会禁用转换器以最大限度地减少功耗,同时仍然生成 IEEE802.3at 所需的维持功率特征 (MPS)。

TPS23751 是一个整合有以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器的 16 引脚集成电路, 专门针对 在宽负载范围内要求实现高效率的应用进行了优化。

PoE 接口执行符合 IEEE 802.3at 标准的类型 2 硬件类别。它还包括一个辅助电源检测 (APD) 输入和一个禁用功能 (DEN)。0.5Ω、100V 的导通 MOSFET 最大限度地减少了热耗散,并大大提高了电源利用率。

该直流/直流控制器 具有 内部软启动、引导启动电流源、带有斜坡补偿的电流模式控制、消隐和电流限制等特性。通过禁用同步整流并进入可变频率运行 (VFO) 可提高轻负载时的效率。

TPS23752 是 TPS23751 的 20 引脚扩展版本并具有额外的睡眠模式功能。睡眠模式将会禁用转换器以最大限度地减少功耗,同时仍然生成 IEEE802.3at 所需的维持功率特征 (MPS)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有反激式直流/直流控制器的 TPS2375x IEEE 802.3at PoE 接口 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 4月 10日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015年 11月 10日
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
应用手册 TPS23752 Maintain Power Signature Operation in Sleep Mode 2013年 4月 12日
用户指南 TPS23752EVM-145 EVM: Evaluation Module for TPS23752 2012年 7月 28日
应用手册 High Efficiency Class 4 PoE Powered Device 2011年 3月 23日
应用手册 Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
应用手册 Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23752EVM-145 — TPS23752 评估模块

The Texas Instruments TPS23752EVM-145 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS23752 IEEE 802.3at PoE Interface and Green-mode DC/DC Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
供电设备
TPS2375 具有闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS23750 具有反激式直流/直流控制器的 3 级 PoE PD TPS23751 具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23752 具有反激式直流/直流控制器和睡眠模式特性的 IEEE 802.3at PoE 接口 TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器 TPS23753A 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23754 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离转换器控制器 TPS23756 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD TPS23757 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 3 级 PoE PD TPS2376 具有可调节 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和闩锁保护的 3 级 PoE PD TPS2378 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 TPS23785B 高功率、高效 PoE 受电设备 (PD) 和 DC 至 DC 控制器 TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP30290 — 18.5V 至 57V 辅助输入至 5.3V、10W PoE 隔离式同步反激式参考设计

该紧凑型参考设计是一种典型的 PoE 应用,在以太网 5.3V 电压下供应 10W 功率。电路板上搭载了数据过滤器、外部辅助输入和 EMI 滤波器。同步整流提高了能效,在输出电压仅为 5.3V 时能发挥重要作用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9013 — 针对以太网供电 (PoE) 的具有休眠模式的 4 类同步反激转换器 (5V/4.5A)

PMP9013 是一种符合 IEEE802.3at 2 类标准的高效同步反激式转换器(4.5A 时 5V),具有睡眠模式,适用于 PoE 应用中的 PD 设计。在没有 PoE 电源的情况下,此参考设计能够让外部适配器为板提供电源。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8812 — 高效 12V 4 类 PoE 转换器

This design is a 12V/2.1A synchronous flyback converter for high efficiency PoE applications. The TPS23752 combines the Powered Device and PWM controllers in one package. Additional features are synchronous rectifier disable for improved light load efficiency and support for ulta low power sleep (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频