TPS2373 (正在供货)

TPS2373

TPS2373 - TPS2373
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS2373 Evaluation Module for IEEE802.3bt PoE PD Applications TPS2373-4EVM-758 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

Class 8 High Power PoE Isolated Active Clamp Forward Converter (24V/3A) Reference Design

This reference design is a high power PoE Powered Device (PD) plus active clamp forward converter.  The TPS2373 high power PD controller EVM (TPS2373-4EVM-758) provides all functions necessary to implement an IEEE802.3bt-ready PD.  This is paired up with an active clamp forward converter (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。