TPS2373 TPS2373 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS2373 (正在供货)

TPS2373

TPS2373 - TPS2373
 

描述

TPS2373 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2373-4 和 TPS2373-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2373 具有高级 特性。

直流/直流转换器的高级启动功能可带来简单、灵活和最小系统成本的解决方案,同时确保符合 IEEE802.3bt(草案)启动要求。这有助于大大减小低压偏置电容器的尺寸。此外还能让直流/直流转换器具有较长的软启动周期,并支持使用低压 PWM 控制器。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2373 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

特性

  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2373-4) 90W 和 3 类 ( TPS2373-3) 60W 工作功率
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2373-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2373-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 直流/直流转换器高级启动功能
    • 简化下游直流/直流转换器设计
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 主适配器优先级输入
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引脚 VQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 有源器件

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
PoE Current Limit (Min) (mA)
PoE Inrush Limit (Typ) (mA)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
PoE Standards Supported
PD Power Level
DC/DC Control
Features
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TPS2373-3 TPS2373-4
8     8    
57     57    
1550     1900    
200mA Typ     335mA Typ    
300     100    
802.3bt Type 3     802.3bt Type 4    
13W
25W
51W    
13W
25W
51W
71W    
PD Only     PD Only    
Adapter priority
Advanced startup
Automatic MPS
Non-standard POE++ compatible
PG
Thermal Shutdown    
Adapter priority
Advanced startup
Automatic MPS
Non-standard POE++ compatible
PG
Thermal Shutdown    
VQFN | 20     VQFN | 20    
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 20)     20VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 20)    
20VQFN     20VQFN