TPS2350
- Replaces OR-ing Diodes
- Operating Supply Range of –12 V to –80 V
- Withstands Transients to –100 V
- Programmable Current Limit
- Programmable Linear Inrush Slew Rate
- Programmable UV/OV Thresholds
- Programmable UV and OV Hysteresis
- Fault Timer to Eliminate Nuisance Trips
- Power Good and Fault Outputs
- 14-Pin SOIC and TSSOP Package
The TPS2350 is a hot swap power manager optimized for replacing OR-ing diodes in redundant power –48-V systems. The TPS2350 operates with supply voltages from –12 V to –80 V, and withstands spikes to –100 V.
The TPS2350 uses two power FETs as low voltage drop diodes to efficiently select between two redundant power supplies. This minimizes system power dissipation and also minimizes voltage drop through the power management chain.
The TPS2350 also uses a third power FET to provide load current slew rate control and peak current limiting that is programmed by one resistor and one capacitor. The device also provides a power good output to enable down-stream power converters and a fault output to indicate load problems.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2350 Hot Swap 数据表 (Rev. D) | 2013年 10月 7日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
选择指南 | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
用户指南 | -48-V ATCA Hot Swap Reference Design Using the TPS2350 (Rev. A) | 2005年 6月 15日 | ||||
用户指南 | TPS2350 (Rev. A) | 2003年 9月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS2350EVM — 电信 -48V 或输入二极管替代产品 TPS2350 评估模块
TPS2350 -48V 热插拔/电源选择器 EVM 套件是一个基于 PCB 的平台,支持设计人员快速了解 TPS2350 的运行情况,并评估其在热插拔操作中的性能。
此组装体(TI 器件型号 HPA021-001)包含一个 TPS2350 器件,该器件可连接插件卡(支持热插拔)的电源接口。该组装体还提供其他控制和元件,因此可简化测试和快速修改电路特性。通过电路板左侧的三个香蕉插孔可连接模块输入电源。拨动开关可用于快速为电路供电和断电。EVM 电路板上的热插拔电路包含 TPS2350 HSPM 器件、功率 MOSFET (...)
TPS2350 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。