TPS22976
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
- 导通电阻
- RON = 14mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
- RON = 18mΩ(VIN = 0.6V 至 2.5V,VBIAS = 2.5V 时的典型值)
- 每通道最大 6A 连续开关电流
- TPS22976、TPS22976N 的静态电流
- 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
- 35µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
- TPS22976A 的静态电流
- 85µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
- 83µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
- 控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
- 可配置上升时间
- 快速开通时间 (TPS22976A)
- VIN = 1.05V 时,tON = 17µs
- 热关断
- 快速输出放电 (QOD)(可选)
- 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
TPS22976 产品系列包含三款器件:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每款器件都是一个接通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 6A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22976 能够在结温超出阈值时热关断,以此关断开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。此外,TPS22976 还包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关断时进行快速输出放电。
TPS22976 采用小型、节省空间的3mm × 2mm 14-SON (DPU) 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 |
证书 | TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 10日 | ||||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用简报 | Making the Switch to an Integrated Load Switch | 2019年 6月 11日 | ||||
应用手册 | Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) | 2019年 5月 6日 | ||||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | TPS22976 Dual-Channel Load Switch in Parallel Configuration (Rev. B) | 2017年 5月 26日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22976 Evaluation Module User's Guide | 2016年 4月 13日 | ||||
应用手册 | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22976AEVM — TPS22976A 双路负载开关评估模块
TPS22976AEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22976A 负载开关。此 EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22976A 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
评估板
TPS22976EVM — TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关评估模块
TPS22976 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22976 负载开关。此 EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22976 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22976 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBV6A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS22976N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBV5A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050028 — 具有适用于固态硬盘模块的电子保险丝的 VBus 保护参考设计
TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
参考设计
TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
参考设计
TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计
TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DPU) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。