主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22975

正在供货

具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.3 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 37 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.3 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 37 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
      VBIAS = 5.7V 时的典型值)
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
      VBIAS = 5.7V 时的典型值)
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)

TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。

TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。

TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS22992 正在供货 具有可调节上升时间和可调节快速输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关 Same functionality in a smaller package
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS22997 正在供货 具有电源正常指示功能的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关 Higher current (10-A), lower RON (4-mΩ) device with power good
TPS25981 正在供货 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 电子保险丝 Higher current, lower RON, current monitor, quick output discharge, and overvoltage lockout.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22975 5.7V、6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 1日
技术文章 How innovative packaging can drive higher power density in load switches PDF | HTML 2022年 2月 23日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用简报 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
技术文章 How to use load switches and eFuses in your set-top box design PDF | HTML 2017年 11月 23日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
EVM 用户指南 TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 10日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
技术文章 Reduce inrush current using load switches PDF | HTML 2015年 11月 17日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22975 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22975 和 TPS22975N 负载开关。TPS22975EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22975/TPS22975N 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。可在 EVM 上监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22975 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBO6A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22975N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP1A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01584 — 采用负载开关的功率排序参考设计

TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,每个电压轨的时序都可以独立调整。无需大量的处理器干预或外部数字组件,即可控制每个电压轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用(此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器轨)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050028 — 具有适用于固态硬盘模块的电子保险丝的 VBus 保护参考设计

TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频