TPS22975 具有可调上升时间和可选 QOD 的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS22975 (正在供货)

具有可调上升时间和可选 QOD 的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

具有可调上升时间和可选 QOD 的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关 - TPS22975
 

描述

TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。

TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

特性

  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
      VBIAS = 5.7V 时的典型值)
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 负载开关

 
Number of Channels (#)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Imax (A)
Ron (Typ) (mOhm)
Shutdown Current (ISD) (Typ) (uA)
Quiescent Current (Iq) (Typ) (uA)
Soft Start
Rise Time (Typ) (us)
Features
Operating Temperature Range (C)
TPS22975 TPS22975N TPS22976
1     1     2    
0.6     0.6     0.6    
5.7     5.7     5.7    
6     6     6    
16     16     14    
2.3     2.3     1.37    
37     37     37    
Adjustable Rise Time     Adjustable Rise Time     Adjustable Rise Time    
140     140     149    
Quick Output Discharge
Thermal Shutdown
Vbias    
Thermal Shutdown
Vbias    
Quick Output Discharge
Reverse Current Protection
Thermal Shutdown
Vbias    
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105