TPS22971 (正在供货)

具有可调快速接通电源、电源正常状态指示和快速输出放 电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关

具有可调快速接通电源、电源正常状态指示和快速输出放 电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关 - TPS22971
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 详细信息 DPPM / MTBF / FIT 率
符合 RoHS TPS22971YZPR     Green (RoHS & no Sb/Br)   SAC396   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看
符合 RoHS TPS22971YZPT     Green (RoHS & no Sb/Br)   SAC396   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。