TPS22971 具有可调快速接通电源、电源正常状态指示和快速输出放 电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS22971 (正在供货)

具有可调快速接通电源、电源正常状态指示和快速输出放 电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关

 

描述

TPS22971是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调节的接通转换率和集成的电源正常指示器。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.65V 至 3.6V 的低输入电压范围内运行,可支持 3A 的最大持续电流。6.7mΩ 的低导通电阻可最大限度降低功耗和整个负载开关的压降。开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接连接。

默认情况下,TPS22971 有快速打开时间,以最大程度减少系统启动和等待时间。也可以减小可调节转换率以限制浪涌电流。电源正常 (PG) 信号在内部监控栅极阈值,并指示开关何时完全接通电源。禁用开关时,一个 150Ω 的片上电阻可快速将输出电压对地放电,防止其浮动。

TPS22971 采用超小型节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 105°C 的大气温度范围内运作,并集成了热关断和关闭功能,以防过热。

特性

  • 输入电压范围 (VIN):0.65V 至 3.6V
  • 导通电阻
    • RON = 6.7mΩ(VIN ≥ 1.8V 时的典型值)
    • RON = 7.2mΩ(VIN = 1.05V 时的典型值)
    • RON = 8.9mΩ(VIN = 0.65V 时的典型值)
  • 最大持续开关电流 (IMAX):3A
  • 导通状态 (IQ):30µA(3.6 VIN时的典型值)
  • 断开状态 (ISD):1µA(3.6 VIN时的典型值)
  • 通过 CT 引脚的可调节转换率
    • 在 VIN = 1V 时,快速接通电源时间 ≤ 65µs
  • 打开开关后的电源正常 (PG) 指示器
  • 低阈值启用 (ON) 0.9V (VIH) 支持使用低电压控制逻辑单元
  • 热关断 (TSD)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 负载开关 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Imax (A) Ron (Typ) (mOhm) Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) Soft start Rise time (Typ) (us) Features Operating temperature range (C)
TPS22971 立即下单 1     0.65     3.6     3     6.7     1.1     30     Adjustable Rise Time     35     Power Good
Quick Output Discharge
Thermal Shutdown    
-40 to 85