主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22968

正在供货

具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Reverse current protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Reverse current protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
WSON (DPU) 14 6 mm² 3 x 2
  • 集成式双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 非常适合 1S 电池配置
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 55µA(两个通道)
    • VBIAS = 5V 时为 55µA(单通道)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑
  • 可配置上升时间(1)
  • 快速输出放电 (QOD)(2)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能经测试符合 JEDEC 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效
  • TPS22968N:仅限产品预览 (1) (2)

(1)有关 CT 值与上升时间之间的关系,请参阅申请资料 部分

(2)此特性通过一个 270Ω 电阻器将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

  • 集成式双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 非常适合 1S 电池配置
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 55µA(两个通道)
    • VBIAS = 5V 时为 55µA(单通道)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑
  • 可配置上升时间(1)
  • 快速输出放电 (QOD)(2)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能经测试符合 JEDEC 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效
  • TPS22968N:仅限产品预览 (1) (2)

(1)有关 CT 值与上升时间之间的关系,请参阅申请资料 部分

(2)此特性通过一个 270Ω 电阻器将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

TPS22968x 是一款具有受控接通功能的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每个沟道可支持最大
4A 的持续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。为了能够在开关关闭时快速进行输出放电,TPS22968 中添加了一个 270Ω 的片上负载电阻器。

TPS22968x 采用小型、节省空间的封装 (DPU),该封装具有集成式散热垫,从而支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40 至 +105°C。

TPS22968x 是一款具有受控接通功能的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每个沟道可支持最大
4A 的持续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。为了能够在开关关闭时快速进行输出放电,TPS22968 中添加了一个 270Ω 的片上负载电阻器。

TPS22968x 采用小型、节省空间的封装 (DPU),该封装具有集成式散热垫,从而支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS22976 正在供货 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关 This product is A pin-to-pin newer generation load switch with lower cost and thermal shutdown.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22968 双通道、超低电阻负载开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 9月 17日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
EVM 用户指南 TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch 2015年 10月 5日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch 2014年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件

The LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2476 value line sensing microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x value line sensing MCU platform, including on-board (...)

用户指南: PDF | HTML
评估板

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 评估模块

TPS22968 器件是一款具有超低导通电阻的双通道开关器件,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个开关都能处理 4A 的连续电流。TPS22968 器件通过 TPS22968EVM-007 模块进行演示。可以使用 TPS22968EVM-007 将双通道负载开关器件设置为双通道开关配置或并联开关配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V、4A、双通道负载开关评估模块

TPS22968N 器件是一款双通道开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个通道都能处理 4A 的连续电流。TPS22968N 器件通过 TPS22968NEVM 模块进行演示。此双路负载开关器件可使用 TPS22968NEVM 配置为双路开关或并联开关。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

MSP-EXP430G2ET — MSP430™ LaunchPad™ development kit for value line MCU
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
TIDA-00267 — 极性校正隔离 CAN 参考设计

一种通过添加反并行通信通道和适当控制信号以启用控制器区域网 (CAN) 总线极性校正,从而有效解决因安装不当所导致的问题的即时可用设计。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00663 — 雷达脉冲飞行时间参考设计

光探测和测距 (LIDAR) 系统利用光在物体之间传输所需的时间尝试测量与此目标之间的距离。TIDA-00663 参考设计展示了如何为 LIDAR 设计基于时间数字转换器 (TDC) 的时间测量后端以及相关的前端。LIDAR 脉冲飞行时间参考设计可用于无法通过建立与目标的实际接触来测量与目标之间的距离的所有应用。典型示例包括测量后勤中心的传送带上是否存在物体、在众多机械手之中确保运动的机械手周围保持安全距离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DPU) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频