TPS22967
- 集成的单通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 超低 R导通电阻
- V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
- V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
- V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
- 4A 最大持续开关电流
- 低静态电流 (50µA)
- 低控制输入阀值支持使用
1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2KV 人体模型 (HBM) 和 1KV 器件充电模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook
- 笔记本电脑/上网本
- 平板电脑
- 消费类电子产品
- 机顶盒/家庭网关
- 电信系统
- 固态硬盘 (SSD)
TPS22967 是一款小型,超低 R导通 电阻,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且每通道支持最大 4A 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22967 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的上拉电阻器。
TPS22967 采用小型,节省空间的 2mm x 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 单通道、超低电阻负载开关, TPS22967 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 8月 30日 | |
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS22967EVM-023 | 2013年 8月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS22967EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22967 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 4A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22967 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM895A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。