TPS22965-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有控制启动功能的汽车类超低 rON、6A 负载开关

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS22965N, TPS22965N-Q1 and TPS22965NW-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 12月 21日
TPS22965, TPS22965-Q1 and TPS22965W-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 12月 12日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
5.7V 16mΩ 导通电阻负载开关评估模块 TPS22965NEVM-023 评估模块和开发板
TPS22965EVM 评估模块 TPS22965EVM-023 评估模块和开发板
TPS22965W-Q1 5.7V 4A 16mΩ 导通电阻负载开关评估模块 TPS22965WDSGQ1EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01017

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。