ZHCSCL1A June 2014 – June 2014 TPS22962
PRODUCTION DATA.
TPS22962 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控接通功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 10A 的持续电流。
器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。 器件的受控上升时间大大减少了由大容量负载电容导致的涌入电流,从而减少或消除了电源损耗。 此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。 通过集成一个在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD) 的 224Ω 下拉电阻器,此器件进一步减少总体解决方案尺寸。
TPS22962 采用小型 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-8 封装 (DNY)。 DNY 封装集成有一个散热焊盘,此散热焊盘可在高电流和高温应用中实现高功率耗散。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22962 | WSON (8) | 3.00mm x 3.00mm |